(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OZ-C-PP-3
ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C ホースシャンクカプラーOZ-C-PP

ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C OZ-C-PP-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,378円
税込単価
8,116円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ポリプロピレン製レバーカップリング ...

詳細情報を確認する

型番

OZ-C-PP-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OZ-C-PP-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C 外形図

製品仕様

参考使用圧力表(MAX)

口径3/4
(20A)
1
(25A)
1 1/4
(32A)
1 1/2
(40A)
2
(50A)
3
(80A)
圧力
(水圧)
0.69
Mpa
0.69
Mpa
0.69
Mpa
0.69
Mpa
0.69
Mpa
0.39
MPa
7
kgf/cm2
7
kgf/cm2
7
kgf/cm2
7
kgf/cm2
7
kgf/cm2
4
kgf/cm2

常温時・NBR使用時

規格表

呼び径mm202532405080
inch3/411 1/41 1/223
A93125175188198249
B6465788999135
φC333746546493
φF132123304161
φG192531375075
φI212733395279
h1344750515659
H7590113122128161

単位:mm

商品特長詳細

レバーカップリングの優れたポイント

  • あらゆる流体が搬送できます。
    液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
    石油・化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。
  • ワンタッチで着脱できます。
    カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。
  • 連結は確実に持続します。
    内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。
  • 長年の実績が、証明する品質。
    耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
  • ステンレス
    材質はアルミ、アルミダイカスト、ブロンズ、ステンレススチール、ポリプロピレンの5種類があります。
  • レパートリーも豊富です。
    フランジ型、溶接型、バルブ内蔵型のレバーカップリングもあります。

型番リスト

型番
適用ホース呼び内径(mm)
最大使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OZ-C-PP-3

80A
0.39
249
135
93
61
75
161
79

1個

7,378( 8,116円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンド又は加締めにて使用するタイプです
・材質サイズによってタケノコ形状が異なります

カタログ

 

Loading...

OZ-C-PP-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-Cの型番OZ-C-PP-3のページです。
型番OZ-C-PP-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

    ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

    ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

      ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

      ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

        ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

        ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

          ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

          ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

            ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

            ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

              ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

              ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                  アルミ製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

                  アルミ製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

                    ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                    ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                      ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                      ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                        ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                        ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                          ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                          ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                            メーカー 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産
                            通常価格 3,241円 2,797円 2,164円 6,923円 1,652円 1,788円 8,540円 2,840円 2,305円 1,972円 2,683円 4,297円 5,308円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) - プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ - めねじタイプ おねじタイプ
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
                            本体材質 ポリプロピレン(グラスファイバー入り) ポリプロピレン(グラスファイバー入り) ポリプロピレン(グラスファイバー入り) SCS14(SUS316) ポリプロピレン(グラスファイバー入り) ポリプロピレン(グラスファイバー入り) SCS14(SUS316) ADC12、AC4C-T6 ADC12、AC4C-T6 BC6 ポリプロピレン(グラスファイバー入り) SCS14(SUS316) SCS14(SUS316)

                            ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OZ-C-PP-1
                            OZ-C-PP-11/2
                            OZ-C-PP-11/4
                            OZ-C-PP-2
                            OZ-C-PP-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用ホース呼び内径
                            (mm)
                            最大使用圧力
                            (MPa)
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法F
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            寸法I
                            (mm)

                            3,542円

                            ( 3,896円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25A0.69125653721259027

                            4,185円

                            ( 4,604円 )
                            1個 -

                            3日目

                            40A0.691888954303712239

                            4,037円

                            ( 4,441円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32A0.691757846233111333

                            5,320円

                            ( 5,852円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            50A0.691989964415012852

                            3,241円

                            ( 3,565円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20A0.6993643313197521

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました