(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

アルミ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC (レビュー)

通常価格(税別)
2,213円 ~ 23,564円  特別価格 
税込価格
2,434円 ~ 25,920円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。アルミ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・雄アダプターのシール面を痛めない為や、埃の付着を防ぐ為のものです
・紛失防止の為にチェーンのご使用をおすすめします
・OZ-DC取付時は圧力かけずにご使用ください
・15Aと20Aは共用です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

アルミ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DCのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    水のホース取り付け用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/07
    メスねじ型カプラーと同時注文。
    水のホース用に購入しましたが
    取り付けが簡単でよかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

アルミ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

    ステンレス製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

    ステンレス製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

      ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

      ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

        ブロンズ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

        ブロンズ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

          アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

          アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

            アルミ製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

            アルミ製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

              ブロンズ製レバーカップリング ダストプラグ OZ-DP

              ブロンズ製レバーカップリング ダストプラグ OZ-DP

                アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

                アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

                  アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                  アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                    アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                    アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                      ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

                      ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

                        ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                        ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                          ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                          ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                            メーカー 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産
                            通常価格 2,213円 5,446円 2,683円 2,593円 2,840円 2,305円 1,313円 1,275円 1,086円 1,119円 6,923円 8,540円 2,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
                            本体材質 ADC12、AC4C-T6 SCS14(SUS316) ポリプロピレン(グラスファイバー入り) BC6 ADC12、AC4C-T6 ADC12、AC4C-T6 BC6 ADC12、AC4C-T6 ADC12、AC4C-T6 ADC12、AC4C-T6 SCS14(SUS316) SCS14(SUS316) ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
                            関連部品種類 保護カバー・キャップ 保護カバー・キャップ 保護カバー・キャップ 保護カバー・キャップ - - 保護カバー・キャップ - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。