(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMF-32
ストレート SMF型 JIS10K型 ストレートSMFカタ JIS10Kカタ

ストレート SMF型 JIS10K型 SMF-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,936円
税込単価
17,530円

【特長】・浄水場や高層建築などの給水ラインに適合したナイロンコーティング商品で...

詳細情報を確認する

型番

SMF-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SMF-32 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMF-32

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

15,936( 17,530円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浄水場や高層建築などの給水ラインに適合したナイロンコーティング商品です。
・日本水道協会認証登録品。
・10K40A150Aまでの弁棒、弁体、上・下ガイド、便座は耐久性に強いSCS13材を採用しています

SMF-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレート SMF型 JIS10K型の型番SMF-32のページです。
型番SMF-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレート SMF型 JIS10K型

ストレート SMF型 JIS10K型

    ストレート SM型 JIS10K型 

    ストレート SM型 JIS10K型 

      ストレート SM型 JIS20K型 

      ストレート SM型 JIS20K型 

        ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用20Kリフトチャッキバルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS14A)バルブねじ込み

            リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

            リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

              ネジこみ SMG型 10Kねじ込み

              ネジこみ SMG型 10Kねじ込み

                ネジこみ SMG型 10Kコア組込品

                ネジこみ SMG型 10Kコア組込品

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                  ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み

                    CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-7N型 逆止弁(水・温水用)

                      ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                      ダクタイル鉄製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み

                        リフトチャッキバルブ

                        リフトチャッキバルブ

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                          マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(スイング式) ねじこみ形

                            メーカー イシザキ イシザキ イシザキ キッツ キッツ エスコ イシザキ イシザキ キッツ ベン キッツ エスコ 日立金属(旧日立バルブ)
                            通常価格 13,039円 19,559円 97,604円 10,415円 11,650円 5,397円 11,599円 6,085円 7,961円 23,009円 3,261円 11,630円 4,319円
                            通常出荷日 10日目   3日目   10日目   3日目   3日目   1日目~   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スモレンスキ式 スモレンスキ式 スモレンスキ式 リフト式 スイング式 リフト式 スモレンスキ式 スモレンスキ式 スイング式 その他 リフト式 リフト式 スイング式
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 非腐食性流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 10K 10K 20K 20K 10K 10K 10K 10K 10K 規格なし 10K 10K 10K
                            本体材質 FC FC FC ダクタイル SCS14A ダクタイル鋳鉄 CAC CAC SCS13A CAC406 ダクタイル ステンレス FCMB-S35
                            供給側 接続種類 FFフランジ FFフランジ RFフランジ Rc Rc Rc(R) Rc Rc Rc JIS Rc Rc Rc(R) Rc(ねじこみ形)

                            ストレート SMF型 JIS10K型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMF-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

                            13,039円

                            ( 14,343円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました