(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型圧縮型 CM085

小型圧縮型 CM085

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
72,438円 ~ 93,971円
税込価格
79,682円 ~ 103,368円

圧縮等の力または質量を電気信号に変換し、各種測定器に接続を行ない、表示・出力・...

詳細情報を確認する

  • 限界過負荷:
    300%R.C.
  • 許容過負荷:
    150 %R.C.
  • 定格出力:
    1.0 mV/V±0.5 mV/V
  • 推奨印加電圧:
    6 V以下
  • 疲労寿命:
    定格容量で1,000,000回
  • 温度補償範囲:
    0℃~60℃
  • 非直線性:
    0.08~0.15 %R.O.
  • ヒステリシス:
    0.08~0.15 %R.O.
  • 繰り返し性:
    0.08~0.15 %R.O.
  • 出力の温度影響:
    0.1 %LOAD/10 ℃
  • 用途,型:
    工業用はかり,産業機器用圧縮型

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

CM085-2N~200NCM085-500N~2kN
CM085-2N~10NCM085-20N~200N
ケーブル先端詳細

製品仕様

定格容量2N~2kN
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷300%R.C.
定格出力1.0mV/V ±0.5mV/V
非直線性0.08~0.15%R.O.
ヒステリシス0.08~0.15%R.O.
繰り返し性0.08~0.15%R.O.
推奨印加電圧6V以下
零バランス±0.25mV/V
入力抵抗750Ω±10Ω
出力抵抗750Ω±5Ω
温度補償範囲0℃~+60℃
許容温度範囲-10℃~+70℃
零点の温度影響0.3%R.O./10℃
出力の温度影響0.1%LOAD/10℃
ケーブルφ1.8、4芯シールド付3m直結、先端柳線
保護等級IP40
起歪体の材質アルミニウム合金(CM085-2N~200N)
ステンレス鋼(CM085-500N~2KN)
疲労寿命定格容量で106

<付属品>

試験成績表・・・1部

規格表

型式定格容量定格変位量
(参考値)
固有振動数
(Hz)
質量
(約 g)
CM085-2N2N8.59.5SR14.750.023 90015
CM085-5N5N5 800
CM085-10N10N8 500
CM085-20N20N0.01210 700
CM085-50N50N15 900
CM085-100N100N20 500
CM085-200N200N25 600
CM085-500N500N1112SR1.540.01318 00035
CM085-1KN1kN1112SR1.5422 600
CM085-2KN2kN12.513.5SR1.754.424 900
[ ! ]取り付け方法、荷重方法、接続方法など取扱説明書は>>こちら

関連部品

型番リスト

型番
材質
定格容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼
1kN{100 kgf}

1個

89,600( 98,560円 )

7日目

ステンレス鋼
2kN{200 kgf}

1個

93,971( 103,368円 )

7日目

アルミニウム合金
2N{0.2 kgf}

1個

72,438( 79,682円 )

5日目

アルミニウム合金
5N{0.5 kgf}

1個

72,438( 79,682円 )

5日目

アルミニウム合金
10N{1 kgf}

1個

76,060( 83,666円 )

7日目

アルミニウム合金
20N{2 kgf}

1個

76,060( 83,666円 )

16日目

アルミニウム合金
50N{5 kgf}

1個

76,060( 83,666円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム合金
100N{10 kgf}

1個

76,060( 83,666円 )

7日目

アルミニウム合金
200N{20 kgf}

1個

76,060( 83,666円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
500N{50 kgf}

1個

93,971( 103,368円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮等の力または質量を電気信号に変換し、各種測定器に接続を行ない、表示・出力・記録・制御・監視などを行います。
【特長】
・ストッパー付でねじ止め取付が可能
・低床設計高さ9.5mm~、直径Φ29(2N~200N)、Φ34(500N~2kN)

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型圧縮型 CM085

小型圧縮型 CM085

    小型圧縮型 LSM

    小型圧縮型 LSM

      高精度低床圧縮型 CMP1

      高精度低床圧縮型 CMP1

        小型圧縮型 CMM1

        小型圧縮型 CMM1

          中容量はかり C2G1

          中容量はかり C2G1

            小型圧縮引張型 UMM1R

            小型圧縮引張型 UMM1R

              S字型 U3S1

              S字型 U3S1

                低容量はかり用 CB17

                低容量はかり用 CB17

                  ビーム型 CBE1

                  ビーム型 CBE1

                    微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

                    微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

                      円筒ボウル(1)

                      円筒ボウル(1)

                        感知器用はさみ枠

                        感知器用はさみ枠

                          PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m

                          PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m

                            メーカー ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ NTN 未来工業 アズワン
                            通常価格 72,438円 41,439円 187,733円 99,527円 24,487円 134,194円 60,354円 24,639円 61,754円 56,533円 72,890円 209円 929円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   18日目~   1日目   1日目  
                            限界過負荷 300%R.C. - 200%R.C. 200%R.C. 200%R.C. 200%R.C. 200%R.C. 400%R.C. 200%R.C. 130%R.C. - - -
                            許容過負荷 150 %R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. 150 %R.C. 150%R.C. 150 %R.C. 300 %R.C. 150%R.C. 130 %R.C. - - -
                            定格出力 1.0 mV/V±0.5 mV/V - 2[±0.005]mV/V 2 mV/V±0.005 mV/V 2 mV/V±0.2 mV/V -2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮) -3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重) 1[±0.1]mV/V 2[±0.003]mV/V ±1.75[±0.35]mV/V(UL-2GR:±0.65[±0.15]mV/V) - - -
                            推奨印加電圧 6 V以下 5 VDC以下 12V以下 12 V以下 12 VDC以下 12V以下 12V以下 10V以下 12V以下 3V以下 - - -
                            疲労寿命 定格容量で1,000,000回 定格容量で1,000,000回 定格容量で106 定格容量で1,000,000回 定格容量で1,000,000回 定格容量で106 定格容量で106 - 定格容量で106 - - - -

                            小型圧縮型 CM085のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました