(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空計 A形

真空計 A形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,782円 ~ 5,832円
税込価格
4,160円 ~ 6,415円

小型圧力計の真空(-0.1Mpa~0Mpa)も計れるものとなります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 配管接続方向:
  • 配管口の種類:
    おねじ
  • 最高使用圧力(MPa):
    -0.1
  • ケース形状:
    標準ケース A形

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は参考画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型式VG-0.1MPA-50VG-0.1MPA-60、75、100、150
測定流体/区分空気又は液体(但し、腐食性がないこと)一般用
大きさφ50φ60/φ75/φ100/φ150
圧力範囲真空計-0.1~0MPa真空計-0.1~0MPa
ケース形状SPCC(黒塗装)カバーSUS430
A形
標準ケース・金属密閉ケース
A形
接続ネジφ50…R1/4(R1/8)φ60…1/4、φ75…3/8、
φ100・φ150…3/8,1/2
精度±2.5%F.S±1.6%F.S
接液部材質黄銅黄銅、SUS316

型番リスト

型番
配管ねじの種類
配管ねじの呼び
文字盤の大きさ(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Rc(R)] R
1/4
50

1個

3,895( 4,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] R
1/4
60

1個

3,782( 4,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G
3/8
75

1個

4,835( 5,319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G
3/8
100

1個

5,832( 6,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型圧力計の真空(-0.1Mpa~0Mpa)も計れるものとなります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は参考画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空計 A形

真空計 A形

    真空用圧力計 GZ46・GZ46E

    真空用圧力計 GZ46・GZ46E

      ASG2 アクティブストレインゲージ

      ASG2 アクティブストレインゲージ

        ピラニ真空計 PGE050

        ピラニ真空計 PGE050

          ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

          ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

            デジタル表示ユニット MPS-71/74シリーズ オプション

            デジタル表示ユニット MPS-71/74シリーズ オプション

              小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

              小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド

                熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)

                  小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                  小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                    ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                    ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                      G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

                      G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

                        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                          ピラニ真空計 PGE500

                          ピラニ真空計 PGE500

                            メーカー 山本計器製造 SMC EDWARDS インフィコン インフィコン コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ インフィコン 日本ピスコ キヤノンアネルバ アルバック 日本ピスコ インフィコン
                            通常価格 3,782円 1,589円 17,431円 24,858円 39,237円 1,097円 6,368円 101,003円 6,368円 51,300円 17,251円 14,156円 17,307円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 81日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 圧力スイッチ 圧力モニタ - 圧力センサ 圧力センサ - 圧力センサヘッド 圧力センサ 圧力センサヘッド 圧力センサ - 圧力センサ -
                            配管接続方向 背面 - - - - - -
                            配管口の種類 おねじ おねじ - フランジ - - おねじ - ニップル - - ワンタッチ継手 -
                            最高使用圧力(MPa) -0.1 - - - - - - - - - - - -
                            ケース形状 標準ケース A形 - - - - - - - - - - - -

                            真空計 A形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            真空圧の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/13
                            真空ポンプの真空圧を測定する為に、配管に取り付けました。常時測定すると故障の原因になる恐れがあるので、バルブを取り付けて使用しています。表示も見やすく、満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空圧の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/13
                            真空ポンプの真空圧を測定する為に、配管に取り付けました。常時測定すると故障の原因になる恐れがあるので、バルブを取り付けて使用しています。表示も見やすく、満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空ポンプ組付け用
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/22
                            国産メーカーでゲージ本体の作りこみもしっかりしていて
                            安心して長く使えそうです。
                            真空ポンプ運転中、激しい圧力の変化を繰り返し与えると針が
                            大きく振れゲージの寿命を縮めますのでコック開閉操作は
                            ゆっくりと行うことが大切です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            海外で製作した製品を国内で気密検査をすることになり、新規に制作した検査装置に使用しています。検査装置として真空エジェクタ直接配管形、ワンタッチ管継手両口チーズユニオンKQ2T、スロットルバルブユニオンストレートで構成品し、この真空計A形で検査真空圧力を読めるように構成しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました