(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PG-A-0.1MPA-75
普通形圧力計 A形 フツウケイアツリョクケイ

普通形圧力計 A形 PG-A-0.1MPA-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,915円
税込単価
4,307円

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

PG-A-0.1MPA-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PG-A-0.1MPA-75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

接続ネジ G(ストレート)

接続ネジ R(テーパ)

普通形圧力計 A形 外形図01
普通形圧力計 A形 外形図02

製品仕様

区分一般用
大きさφ60/φ75/φ100/φ150
圧力範囲0~100MPa
接続ネジφ60:R1/4・φ75、φ100、φ150:G3/8
精度±1.6% F.S.
接液部材質黄銅

※ミスミでは一部商品のみのお取扱いとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。
 接液部材質SUS316の商品はこちら

規格表

JIS管用ネジ規格表

ネジの呼び
R
G B
ネジ山基準径基準外径の位置
a
ネジ山数
25.4mmにつき
n
ピッチ
p
外径
d
谷の道
d1
1/4191.336813.15711.4456.01
3/8191.336816.66214.9506.35
1/2141.814320.95518.6318.16
3/4141.814320.95518.6318.16
1112.309133.24930.29110.39

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 圧力計受圧部に異物が固着しないよう、測定触媒をご確認ください。
    圧力計の測定精度に影響を及ぼしたり、故障の原因となる場合があります。
  • 製品の取り付け場所は、大きな振動がない所に設置してください。故障の原因となる場合があります。
  • 圧力加圧の際には、過大圧の原因となるような操作・設定を行わないでください。圧力受圧部に破損を生じる場合があります。
  • 圧力計を蒸気圧力又は高温液体でご使用の場合、サイホンパイプを設けることなく、蒸気圧力計や耐熱圧力計を使用しないでください。
    また、圧力計を低温側でご使用の場合は、氷結しない環境でご使用ください。

選定上のご注意

  • 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。
    また接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
  • 酸素用にご使用の場合には、禁油の旨ご指定ください。アセチレンにご使用の場合には、耐食用途で且つ禁油の旨ご指定ください。
  • 温度計を選定される際は、目盛スパンの30~60%の範囲で常用されるよう、温度レンジを選定してください。
    また、接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

型番リスト

型番
最大表示圧力(Mpa)
外径(φ)
圧力範囲(MPa)
接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-A-0.1MPA-75

0.1
75
0~0.1
G3/8

1個

3,915( 4,307円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、巾広い製作範囲をもってご要望にお応えしています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

PG-A-0.1MPA-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通形圧力計 A形の型番PG-A-0.1MPA-75のページです。
型番PG-A-0.1MPA-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通形圧力計 A形

普通形圧力計 A形

    普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

    普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

      小形圧力計 A形

      小形圧力計 A形

        グリセリン入り圧力計 A形

        グリセリン入り圧力計 A形

          密閉型プラスティック圧力計 A形

          密閉型プラスティック圧力計 A形

            微圧計 A形

            微圧計 A形

              ステンレス圧力計 A形

              ステンレス圧力計 A形

                外調設置針付圧力計 A形

                外調設置針付圧力計 A形

                  普通形圧力計 B形

                  普通形圧力計 B形

                    連成計 A形

                    連成計 A形

                      普通形圧力計 D形(中ツバ)

                      普通形圧力計 D形(中ツバ)

                        水高計

                        水高計

                          普通形圧力計/連成計/真空計(A形)

                          普通形圧力計/連成計/真空計(A形)

                            メーカー 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 ソーサープランニング
                            通常価格 2,548円 4,713円 2,486円 5,907円 3,671円 9,862円 12,125円 5,518円 2,729円 3,218円 3,902円 12,543円 1,868円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目  
                            種類 汎用・一般圧力計 汎用・一般圧力計 立形・小型・取付型圧力計 - - その他圧力計・周辺アクセサリ - その他圧力計・周辺アクセサリ - - 汎用・一般圧力計 その他圧力計・周辺アクセサリ 汎用・一般圧力計
                            ケース形状 標準ケース A形 標準ケース A形 標準ケース A形 ステンレスケース A形 プラスチックケース A形 標準ケース A形 標準ケース A形 標準ケース A形 標準ケース B形 標準ケース A形 標準ケース D形(中ツバ) - -

                            普通形圧力計 A形のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            実験装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/25
                            今まで社内で使用していた実験装置のチューブ径6mmでの圧力を取るのに使用しました。取出し口(分岐用)にワンタッチ継手ユニオンティとほかの継手と組合せて取り出しました。精度が必要ではなかったのでこの商品を使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            某メーカーコンプレッサーの修理に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            コンプレッサー修理に使用しました。メーカー純正のものだと、数倍の価格ですが、こちらで充分でした。安価で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG-A-0.16MPA-75
                            PG-A-0.1MPA-100
                            PG-A-0.1MPA-60
                            PG-A-0.25MPA-100
                            PG-A-0.25MPA-60
                            PG-A-0.25MPA-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大表示圧力
                            (Mpa)
                            外径
                            (φ)
                            圧力範囲
                            (MPa)
                            接続ネジ

                            3,702円

                            ( 4,072円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.16750~0.16G3/8

                            3,952円

                            ( 4,347円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.11000~0.1G3/8

                            3,807円

                            ( 4,188円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.1600~0.1R1/4

                            3,990円

                            ( 4,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.251000~0.25G3/8

                            2,891円

                            ( 3,180円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.25600~0.25R1/4

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.25750~0.25G3/8

                            空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました