(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイコス温度計

タイコス温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,322円 ~ 7,828円
税込価格
6,954円 ~ 8,611円

ガラス製棒状の温度計を金属製ケースに組み込み、各種機器に取付けて測定するもので...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    前面ガラス・保護管付 接続ネジ:R1/2
  • 使用最高温度(℃):
    100

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

タイコス温度計 外形図01

S形

タイコス温度計 外形図02

L形

製品仕様

  • 構造:屋内用
  • 封入液:赤液アルコール
  • 取付形状:L形アングル、S形ストレート
  • 感温部寸法(mm):最短20~最長300
  • 感温部材質:C1220T/SUS-304/SUS-316
  • 接続部形状:固定式/ユニオン式
  • 接続ネジ:R1/2(R3/8・R3/4)
  • 精度:±1目盛以内
  • JIS7411相当品
  • 国土交通省仕様適合

温度範囲(℃)

0~+50(0~+60)0~+1000~+1200~+150
0~+200-10~+50-20~+50(-30~+50)-50~+50

注意・禁止事項

選定上のご注意

  • 耐食性・耐圧性を必要とする使用条件及び流速2m/s・感温部長さ150mm以上ではSUS熔接又はSUSくり抜き保護管をご使用ください。
  • 標準品は屋内仕様ですので、屋外でご使用の場合は、その旨ご指定ください。

型番リスト

型番
形状
標準感温部長さ(L)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L形アングル
50

1個

6,522( 7,174円 )

4日目

L形アングル
100

1個

7,828( 8,611円 )

4日目

S形ストレート
50

1個

6,322( 6,954円 )

4日目

S形ストレート
100

1個

7,828( 8,611円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製棒状の温度計を金属製ケースに組み込み、各種機器に取付けて測定するものです。精度、取扱い、価格などの面で多くの利点があり、暖房用・ボイラー用・温床用・船舶機関用・乾燥用など、広範囲に使用されています。(前面ガラス・保護管付)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイコス温度計

タイコス温度計

    ガラス製温度計 タイコス型

    ガラス製温度計 タイコス型

      ガラス製温度計 丸型

      ガラス製温度計 丸型

        バイメタル温度計(S形)

        バイメタル温度計(S形)

          ソーサープランニング T形バイメタル温度計

          ソーサープランニング T形バイメタル温度計

            屋内用 バイメタル温度計

            屋内用 バイメタル温度計

              ダクト風量測定口兼温度計取付台

              ダクト風量測定口兼温度計取付台

                温/湿度センサ THDシリーズ

                温/湿度センサ THDシリーズ

                  ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ

                  ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ

                    平型蝶番 HHS

                    平型蝶番 HHS

                      平型蝶番 HHKS

                      平型蝶番 HHKS

                        ステンレス製薄口蝶番

                        ステンレス製薄口蝶番

                          割ピン(ステンレス製)

                          割ピン(ステンレス製)

                            メーカー 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 ソーサープランニング ソーサープランニング 山本計器製造 山本計器製造 AUTONICS(オートニクス) ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,322円 6,322円 6,872円 10,301円 7,017円 6,385円 2,131円 3,256円 595円 158円 167円 419円 899円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            仕様 前面ガラス・保護管付 接続ネジ:R1/2 前面ガラス・保護管付 接続ネジ:R1/2 保護管有 接続ネジ:R1/2 - - - - - - - - - -
                            使用最高温度(℃) 100 - - - - - - - - - - - -

                            タイコス温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました