(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRP-320N
防振パッド SRP-310N パット

防振パッド SRP-310N SRP-320N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,356円
税込単価
3,692円

【特長】・振動と騒音を遮断して機械の寿命を延長・外部衝撃や本体衝撃吸収に非常に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振パッド
  • 材質:
    NR
  • 接続形状:
    穴なし
  • 硬度(ショアA):
    60
  • 使用用途:
    防振
  • 特性:
    標準
  • D1(mm):
    300
  • D2(mm):
    300

型番

SRP-320N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SRP-320N の仕様・寸法情報

商品情報

防振パッド SRP-310N:関連画像

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
許容荷重(kgf)
許容変位(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRP-320N

12501~60000
20
6000
3.0

1個

3,356( 3,692円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動と騒音を遮断して機械の寿命を延長
・外部衝撃や本体衝撃吸収に非常に優れている
・基礎工事が不要で、機械位置の利用が容易
・耐久性、耐火性、耐油性に優れている
【用途】
・機器の重量が重く、回転数が高い装置の防振用
・冷凍機、空調機、ボイラ等の防振用
・ポンプ・タンク類の下部支持用
・基礎防振ベース

SRP-320Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防振パッド SRP-310Nの型番SRP-320Nのページです。
型番SRP-320Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振パッド SRP-310N

防振パッド SRP-310N

    ラブロック・トリオ

    ラブロック・トリオ

      ラブロック・スタンダード 定尺品

      ラブロック・スタンダード 定尺品

        防振プレート(B6)

        防振プレート(B6)

          防振プレート(B30)

          防振プレート(B30)

            シロディン(防振パッド)

            シロディン(防振パッド)

              滑り止めプレート(BS)

              滑り止めプレート(BS)

                高性能防振パッド

                高性能防振パッド

                  防振プレート(B0)

                  防振プレート(B0)

                    クラパッド

                    クラパッド

                      メーカー ESR ラブロック ラブロック ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ 倉敷化工
                      通常価格 1,887円 32,139円 19,589円 1,989円 1,797円 686円 1,721円 5,489円 2,997円 19,164円
                      通常出荷日 4日目~   7日目   7日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド
                      材質 NR ゴム ゴム NBR NBR エーテル系発砲ポリウレタンエラストマー NBR クロロプレン NBR -
                      接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし
                      硬度(ショアA) 60 - - - - - - - - -
                      使用用途 防振 - - - - - - - - -

                      防振パッド SRP-310Nのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SRP-310N
                      SRP-315N
                      SRP-325N
                      SRP-330N
                      SRP-335N
                      SRP-340N
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大許容荷重(範囲)
                      (N)
                      高さH・厚さT
                      (mm)
                      許容荷重
                      (kgf)
                      許容変位
                      (mm)

                      1,887円

                      ( 2,076円 )
                      1個 -

                      4日目~

                      12501~600001040001.5

                      2,544円

                      ( 2,798円 )
                      1個 -

                      4日目~

                      12501~600001550002.3

                      4,038円

                      ( 4,442円 )
                      1個 -

                      4日目~

                      60001~2570003.8

                      5,121円

                      ( 5,633円 )
                      1個 -

                      4日目~

                      60001~3090004.5

                      5,905円

                      ( 6,496円 )
                      1個 -

                      4日目~

                      60001~35100005.3

                      7,496円

                      ( 8,246円 )
                      1個 -

                      7日目~

                      60001~40110006.0

                      防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました