【特長】・熱につよく、施工性に優れたアルミ3層管。・伸縮・熱膨張が少ないので伸...
型番 | サイズ | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|
MLT-10 | 10 | 14 | 10 | 2.0 | 100 |
MLT-13 | 13 | 16 | 12 | 2.0 | |
MLT-16 | 16 | 20 | 15 | 2.25 |
マルチ1アルミ3層管
使用温度(℃) | 最大使用圧力(MPa) |
---|---|
0~60 | 1.0 |
61~95 | 0.8 |
サイズ | 最小曲げ R(mm) |
---|---|
10 | 56 |
13 | 64 |
16 | 80 |
●試験
日本水道協会認定登録証
マルチ1パイプは、厚生労働省令によって定められている耐圧性、浸出性等の基準に適合していることを確認し、日本水道協会品質認証センターの認証を受けています。
Loading...
【特長】
・熱につよく、施工性に優れたアルミ3層管。
・伸縮・熱膨張が少ないので伸び・たわみがない。
・弾性に優れ、スプリングバックがないので曲げやすい。
・最小曲げ半径が小さいので省スペース施工。
・酸素の侵入を阻止するから機器類が錆びにくい。