架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。【特長】・継手端末にキャッ...
樹脂管配管システム「シーロック1」
ワンタッチ継手「シーロック1」と樹脂管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)は、現場の様々なニーズに対応した配管システム。
樹脂管用ワンタッチ継手「シーロック1」は、管を差し込むだけのワンタッチ接続で簡単・確実に施工する事ができ、コンパクトに設計された、省スペースで施工できる優れた継手。
狭い場所でも楽々施工
業界随一のコンパクトな継手なので、省スペースで施工が可能。
ゴミが入らない
継手端部にスポンジが設けてあるため継手にゴミが入らない。
特許No.4205153号
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管の両種を品揃え
架橋ポリエチレン管用、ポリブテン管用それぞれの継手をラインナップしている。
楽に識別
端部のスポンジの色で、継手単体で適用管種を識別する事ができる。
特長1
ゼロエミッション、端面キャップが無くごみが発生しない。
特長2
端部にスポンジがあるので継手にごみが入らない。
特許No.4205153号
特長3
挿入性がさらに良くなった。
特長4
狭い場所でもラクラク施工、コンパクトな継手なので施工性が向上。
特長5
楽に識別、端部のスポンジの色で適用管種が一目で解るようになった。
スポンジの色 : 緑
水道用ポリブテン管 : JIS K6792対応品
水道用架橋ポリエチレン管 : JIS K6787(XM種)対応品
ポリブテン管 : JIS K6778対応品
スポンジ色 : 赤
架橋ポリエチレン管、JIS K6769(PN15)対応品
管の切断
パイプの接続
挿入の確認
端部のスポンジは外さずに使用。
GEC-ZM13C4の外観
適合管サイズ : 樹脂管13,器具側(S)Rc1 / 2
サイズ : 3×15A
GEC-ZM13C4寸法図
Loading...
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。
【特長】
・継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない。
・継手端部にスポンジがあるので、継手にごみが入らない。
・挿入性が良く、楽に挿入が可能。
・コンパクトな継手なので、狭い場所でも施工が可能。
・継手端部のスポンジの色で適用管種が一目でわかる。
【用途】
・座で固定しての、めすねじでの取り出し部に。
GEC-ZM13C4で型番確定
シーロック1 ワンタッチ式継手 座付メスアダプターoの型番GEC-ZM13C4のページです。
型番GEC-ZM13C4に関する仕様情報を記載しております。