(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GEC-DO10G4
シーロック1・ワンタッチ継手 胴長オスアダプターo ドウナガオスアダプターO

シーロック1・ワンタッチ継手 胴長オスアダプターo GEC-DO10G4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。【特長】・継手端末にキャッ...

詳細情報を確認する

型番

GEC-DO10G4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GEC-DO10G4 の仕様・寸法情報

商品情報

樹脂管を接続したままで器具との接続・取り外しが可能

樹脂管配管システム「シーロック1」

樹脂管配管システム「シーロック1」

  • 狭い場所でも楽々施工。
  • 継手端部にスポンジが設けてあるため継手にゴミが入らない。
  • 端部のスポンジの色で、継手単体で適用管種を楽に識別可能。

施工手順

1.管の切断

1.管の切断

  • 樹脂管の巻き癖をとって、まっすぐにする。
  • 管切断カッターで、パイプを管軸に対して直角に切断する。
  • 管端部にななめ、ギザギザ、つぶれが発生しないように切断すること。
管の切断
2.パイプの接続

2.パイプの接続

  • 継手端部のスポンジは外さずに、パイプを継手の奥まで一気に挿入する。
  • 継手の挿入口に対して、パイプがななめにならないようにする。
パイプの接続
3.挿入の確認

3.挿入の確認

  • 挿入後、継手の確認窓からパイプ又はスポンジが見えることを確認する。
挿入の確認

使用上の注意

  • 端部のスポンジは外さずに使用すること。

胴長オスアダプターo 商品詳細

・胴体を支持金具等で固定可能。 ・キッチン、洗面化粧台、給湯器回り等の器具接続に使用。
  • 胴体を支持金具等で固定可能。
  • キッチン、洗面化粧台、給湯器回り等の器具接続に使用。
適合管サイズサイズ品番
樹脂管器具側(S)
10R1/210×15AGEC-DO10R479.524.0
13R1/213×15AGEC-DO13R479.524.0

型番リスト

型番
接続種類
接続ねじの種類
適合管サイズ樹脂管/器具側(S)
サイズ
寸法A(mm)
寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEC-DO10G4

ねじ⇔管 方向
G
10-G1/2
10×15A
79.5
24

1個

3,800( 4,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。
【特長】
・継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない。
・継手端部にスポンジがあるので、継手にごみが入らない。
・挿入性が良く、楽に挿入が可能。
・コンパクトな継手なので、狭い場所でも施工が可能。
・継手端部のスポンジの色で適用管種が一目でわかる。
【用途】
・継手支持を取る際のおねじ取り出しに。

カタログ

 

GEC-DO10G4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーロック1・ワンタッチ継手 胴長オスアダプターoの型番GEC-DO10G4のページです。
型番GEC-DO10G4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーロック1・ワンタッチ継手 胴長オスアダプターo

シーロック1・ワンタッチ継手 胴長オスアダプターo

    シーロック1・ワンタッチ継手 メスアダプターo/給水栓ソケットo

    シーロック1・ワンタッチ継手 メスアダプターo/給水栓ソケットo

      シーロック1・ワンタッチ継手 オスアダプター o

      シーロック1・ワンタッチ継手 オスアダプター o

        HIVP変換アダプターo

        HIVP変換アダプターo

          シーロック1・ワンタッチ継手 エルボジョイントo

          シーロック1・ワンタッチ継手 エルボジョイントo

            シーロック1・ワンタッチ継手 ソケットジョイントo

            シーロック1・ワンタッチ継手 ソケットジョイントo

              シーロック1・ワンタッチ継手 バルブアダプターo

              シーロック1・ワンタッチ継手 バルブアダプターo

                シーロック1・ワンタッチ継手 エルボアダプターSi o

                シーロック1・ワンタッチ継手 エルボアダプターSi o

                  シーロック1・ワンタッチ継手 チーズジョイントo

                  シーロック1・ワンタッチ継手 チーズジョイントo

                    シーロック1・ワンタッチ継手 アダプターSi o

                    シーロック1・ワンタッチ継手 アダプターSi o

                      シーロック1・ワンタッチ継手 逆止弁付バルブアダプターSi o

                      シーロック1・ワンタッチ継手 逆止弁付バルブアダプターSi o

                        シーロック1 ワンタッチ式継手 座付メスアダプターo

                        シーロック1 ワンタッチ式継手 座付メスアダプターo

                          シーロック1・ワンタッチ継手 両座付アダプター/給水栓エルボo

                          シーロック1・ワンタッチ継手 両座付アダプター/給水栓エルボo

                            メーカー シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属
                            通常価格 3,265円 1,210円 2,568円 4,508円 4,356円 3,739円 7,451円 5,590円 6,330円 3,701円 4,562円 4,310円 4,318円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅 青銅
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            接続種類 ねじ・管方向 オスストレート - オスストレート メスストレート 90°エルボ ソケット オスストレート 90°エルボ - メスストレート オスストレート メスストレート 90°エルボ
                            適用管材質 ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン - ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン ポリエチレン / ポリブテン

                            シーロック1・ワンタッチ継手 胴長オスアダプターoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パイプ挿入の完了目印はありますか?
                            A
                            確認窓からパイプまたはスポンジが見えることを確認してください。
                            Q 継手のスポンジは外す必要がありますか?
                            A
                            ございません。外さずにご使用ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GEC-DO10R4
                            GEC-DO13G4
                            GEC-DO13R4
                            GEC-DO16R6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 接続ねじの種類 適合管サイズ樹脂管/器具側(S) サイズ 寸法A
                            (mm)
                            寸法W
                            (mm)

                            4,310円

                            ( 4,741円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 同径-10-R1/210×15A79.524

                            4,074円

                            ( 4,481円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ねじ⇔管 方向G13-G1/213×15A79.524

                            4,059円

                            ( 4,465円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 同径-13-R1/213×15A79.524

                            3,265円

                            ( 3,592円 )
                            1個 -

                            4日目

                            管⇔管 同径-16-R3/416×20A8227

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました