架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。【特長】・継手端末にキャッ...
樹脂管配管システム「シーロック1」
1.管の切断
2.パイプの接続
3.挿入の確認
適合管サイズ | サイズ | 品番 | A | W | |
---|---|---|---|---|---|
樹脂管 | 器具側(S) | ||||
10 | G1/2 | 10×15A | GEC-U10G4 | 37.0 | 24.0 |
13 | G1/2 | 13×15A | GEC-U13G4 | 37.0 | 24.0 |
13 | G3/4 | 13×20A | GEC-U13G6 | 37.0 | 30.0 |
16 | G1/2 | 16×15A | GEC-U16G4 | 38.0 | 24.0 |
16 | G3/4 | 16×20A | GEC-U16G6 | 38.0 | 30.0 |
20 | G3/4 | 20×20A | GEC-U20G6 | 39.0 | 30.0 |
適合管サイズ | サイズ | 品番 | A | W | |
---|---|---|---|---|---|
樹脂管 | 器具側(S) | ||||
16 | G1/2 | 16×15A | GEC-U10G4 | 38.0 | 24.0 |
16 | G3/4 | 16×20A | GEC-PU16G6 | 38.0 | 30.0 |
20 | G3/4 | 20×20A | GEC-PU20G6 | 39.0 | 30.0 |
Loading...
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。
【特長】
・継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない。
・継手端部にスポンジがあるので、継手にごみが入らない。
・挿入性が良く、楽に挿入が可能。
・コンパクトな継手なので、狭い場所でも施工が可能。
・継手端部のスポンジの色で適用管種が一目でわかる。
【用途】
・ユニオン接続部に。
GEC-U10G4で型番確定
シーロック1・ワンタッチ継手 アダプターSi oの型番GEC-U10G4のページです。
型番GEC-U10G4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GEC-PU16G4 |
GEC-PU16G6 |
GEC-PU20G6 |
GEC-U13G4 |
GEC-U13G6 |
GEC-U16G4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合管サイズ樹脂管/器具側(S) | サイズ | 寸法A (mm) | 寸法W (mm) | スポンジ色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,959円 ( 6,555円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16-G1/2 | 16×15A | 38 | 24 | 赤色 | |
7,448円 ( 8,193円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16-G3/4 | 16×20A | 38 | 30 | 赤色 | |
6,411円 ( 7,052円 ) | 1個 | - | 4日目 | 20-G3/4 | 20×20A | 39 | 30 | 赤色 | |
3,701円 ( 4,071円 ) | 1個 | - | 4日目 | 13-G1/2 | 13×15A | 37 | 24 | 緑色 | |
4,441円 ( 4,885円 ) | 1個 | - | 4日目 | 13-G3/4 | 13×20A | 37 | 30 | 緑色 | |
5,962円 ( 6,558円 ) | 1個 | - | 4日目 | 16-G1/2 | 16×15A | 38 | 24 | 緑色 |