架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。【特長】・継手端末にキャッ...
樹脂管配管システム「シーロック1」
1.管の切断
2.パイプの接続
3.挿入の確認
適合管サイズ | サイズ | 品番 | A | W | |
---|---|---|---|---|---|
樹脂管 | 器具側(S) | ||||
10 | Rc1/2 | 10×15A | GEC-M10C4 | 48.0 | 27.0 |
13 | Rc1/2 | 13×15A | GEC-M13C4 | 47.0 | 27.0 |
13 | Rc3/4 | 13×20A | GEC-M13C6 | 50.0 | 32.0 |
16 | Rc1/2 | 16×15A | GEC-M16C4 | 47.0 | 27.0 |
16 | Rc3/4 | 16×20A | GEC-M16C6 | 50.0 | 32.0 |
20 | Rc3/4 | 20×20A | GEC-M20C6 | 51.0 | 32.0 |
適合管サイズ | サイズ | 品番 | A | W | |
---|---|---|---|---|---|
樹脂管 | 器具側(S) | ||||
13 | Rp1/2 | 13×15A | GEC-M13P4 | 47.0 | 27.0 |
適合管サイズ | サイズ | 品番 | A | W | |
---|---|---|---|---|---|
樹脂管 | 器具側(S) | ||||
16 | Rc1/2 | 16×15A | GEC-PM16C4 | 47.0 | 27.0 |
16 | Rc3/4 | 16×20A | GEC-PM16C6 | 50.0 | 32.0 |
Loading...
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。
【特長】
・継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない。
・継手端部にスポンジがあるので、継手にごみが入らない。
・挿入性が良く、楽に挿入が可能。
・コンパクトな継手なので、狭い場所でも施工が可能。
・継手端部のスポンジの色で適用管種が一目でわかる。
【用途】
・めねじでの取り出し部に。
GEC-M10C4で型番確定
シーロック1・ワンタッチ継手 メスアダプターo/給水栓ソケットoの型番GEC-M10C4のページです。
型番GEC-M10C4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GEC-M10P4 |
GEC-M13C4 |
GEC-M13C6 |
GEC-M13P4 |
GEC-M16C4 |
GEC-M16C6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続種類 | 接続種類 ねじ・管方向 | 接続ねじの種類 | 適合管サイズ樹脂管/器具側(S) | サイズ | 寸法A (mm) | 寸法W (mm) | スポンジ色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,210円 ( 1,331円 ) | 1個 | - | 4日目 | ねじ⇔管 方向 | ソケット | Rp | 10-Rp1/2 | 10×15A | 48 | 27 | 緑色 | |
2,567円 ( 2,824円 ) | 1個 | - | 4日目 | 管⇔管 同径 | メスストレート | - | 13-Rc1/2 | 13×15A | 47 | 27 | 緑色 | |
2,998円 ( 3,298円 ) | 1個 | - | 4日目 | 管⇔管 同径 | メスストレート | - | 13-Rc3/4 | 13×20A | 50 | 32 | 緑色 | |
2,567円 ( 2,824円 ) | 1個 | - | 4日目 | ねじ⇔管 方向 | ソケット | Rp | 13-Rp1/2 | 13×15A | 47 | 27 | 緑色 | |
3,984円 ( 4,382円 ) | 1個 | - | 4日目 | 管⇔管 同径 | メスストレート | - | 16-Rc1/2 | 16×15A | 47 | 27 | 緑色 | |
4,108円 ( 4,519円 ) | 1個 | - | 4日目 | 管⇔管 同径 | メスストレート | - | 16-Rc3/4 | 16×20A | 50 | 32 | 緑色 |