【用途】・さや管内での樹脂管のばたつきを抑えるためのテープです。
型番 | 幅 | 厚さ | サイズ | 適合管サイズ | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|
樹脂管 | さや管 | |||||
GCT-22-5 | 62 | 2 | (CD22mm用)10 | 10 | 22mm | 50m |
GCT-22S-5 | 62 | 1 | (CD22mm用)13 | 13 | 22mm | |
GCT-28S-5 | 75 | 1 | (CD28mm用)16 | 16 | 28mm | |
GCT-25S | 67 | 1 | (CD25mm用)13 | 13 | 25mm | 30m |
GCT-28S | 75 | 1 | (CD28mm用)16 | 16 | 28mm | |
GCT-30S | 81 | 1 | (CD30mm用)16 | 16 | 30mm | |
GCT-36S | 89 | 1 | (CD36mm用)20 | 20 | 36mm |
型番 |
サイズ |
厚さ(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
(CD22mm用)10
|
2
|
50000
| 1個 | 9,886円(
10,875円
) | 4日目 | |
(CD22mm用)13
|
1
|
50000
| 1個 | 9,886円(
10,875円
) | 4日目 | |
(CD25mm用)13
|
1
|
30000
| 1個 | 6,230円(
6,853円
) | 4日目 | |
(CD28mm用)16
|
1
|
30000
| 1個 | 6,761円(
7,437円
) | 4日目 | |
(CD28mm用)16
|
1
|
50000
| 1個 | 11,203円(
12,323円
) | 4日目 | |
(CD30mm用)16
|
1
|
30000
| 1個 | 8,233円(
9,056円
) | 4日目 | |
(CD36mm用)20
|
1
|
30000
| 1個 | 8,366円(
9,203円
) | 4日目 |
Loading...
【用途】・さや管内での樹脂管のばたつきを抑えるためのテープです。