消火配管の埋設用継手。【特長】・ゴムリングの装着が容易に確認できます。・透明シ...
透明継手シリーズ
CK 透明PCコア継手 / HBゴールド / VFゴールドは、埋設用の給水配管や消火配管に使用する外面樹脂被覆継手。外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理を可能にした画期的な継手。環境リサイクルにも配慮された脱塩ビ仕様。
施工品質が向上
スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認する事ができ、透明ゴムリングを併用することで、余ネジ管理による正しい施工が可能。また、内部の継手本体の位置が確認できるため、外面被覆を破損させることなく確実なレンチがけが可能。
塩化ビニルを一切使用していない
塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合、ダイオキシンが発生する可能性があるため、一切使用していない。外面樹脂には、アクリル系樹脂又はポリエステル系樹脂を採用していますので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクルできる。
優れたコストパフォーマンス
価格は従来品(不透明品)と同様の設定。しかも、専用ゴムリングが無償で同梱。
埋設配管での防食性、耐食性、対候性に優れている
受口スリーブが長く作られているので、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。
外面樹脂にアクリル系樹脂またはポリエステル系樹脂、管端コアにはポリエチレンを採用しているため、電炉焼却した場合でも塩素ガスやダイオキシンの発生しない環境に優しい製品。厚生労働省の鉛の水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合している。
VFゴールドの外観
呼び(B) | 品名 |
---|---|
ソケット | |
VFGS | |
3/4 | ● |
1 | ● |
1 1/4 | ● |
1 1/2 | ● |
2 | ● |
2 1/2 | ● |
3 | ● |
4 | ● |
Loading...
消火配管の埋設用継手。
【特長】
・ゴムリングの装着が容易に確認できます。
・透明シールリングの併用で、余ねじ管理による正しい施工ができます。
・レンチを確実に継手本体部分にかけることができます。
・国土交通省機械設備工事管理指針に掲載。
・日本製。
・GOOD DESIGN賞受賞商品。
【用途】
・VS配管の延長に。
VFG-S-20で型番確定
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 ソケットの型番VFG-S-20のページです。
型番VFG-S-20に関する仕様情報を記載しております。