消火配管の埋設用継手。【特長】・ゴムリングの装着が容易に確認可能。・余ねじ管理...
消火配管用外面被覆10K・20K継手
PCVF / VFゴールド(10Kタイプ)、PCHB / HBゴールド(20Kタイプ)は、埋設用の消火配管に使用する外面樹脂被覆継手。(VFゴールド,HBゴールドは、外面樹脂被覆が透明)
適応管種は、「消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP-VS,STPG-VS)」。
リサイクルが可能
外面樹脂は、環境リサイクルが容易な脱塩ビ仕様。内部の白継手は、鉛・カドミウムを含有していない。
防食性能が優れている
受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールすることにより、水の浸入を防いで電気的に絶縁。
耐食・耐候性に優れている
塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。
外面透明樹脂被覆のメリット
1.余ねじ管理ができる
透明シールリングの併用で、余ねじ管理による正しい施工が可能。従来の外面不透明樹脂被覆継手は、ねじこんだ後、管に残っているねじ山を数えることができないため、いわゆる余ねじ管理による正しい施工確認は不可能だった。
2.正しいレンチ掛けができる
従来の外面不透明樹脂被覆継手は、レンチをかけられる範囲としての継手本体部部とレンチをかけてはいけないスリーブ部分の範囲が確認できなかった。このため、スリーブにレンチをかけて、外面被膜を破損する恐れがあった。
3.漏水・浸水がわかる
従来の外面不透明樹脂被覆継手は、施工後に配管内部からの漏水や配管外部からの浸水を確認することができなかった。このため、漏水や浸水の発見が困難だった。
白継手の外面を厚いポリアミド系樹脂等で被覆することにより、優れた防食性能を持つ消火配管用ねじ
込み式外面防食継手。
呼び | 品種 | |||
---|---|---|---|---|
エルボ径違いエルボ | チー径違いチー | ソケット径違いソケット | 45°エルボ | |
L.RL | T.RT | S.RS | 45°L | |
2 1/2 | ● | ● | ● | |
3 | ● | ● | ● | |
4 | ● | ● | ● | ● |
5 | ● | ● | ||
2 1/2 × 1 | ● | |||
3 × 2 1/2 | ● | ● | ||
3 × 1 | ● | |||
4 × 2 1/2 | ● | ● | ● | |
4 × 1 | ● |
送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手。
STPG370(Sch40)の消火用外面被覆鋼管(STPG - VS)と組み合わせて使用。
流体温度 ℃ | 最高使用圧力 Mpa | |
呼び2 1/2~3 | 呼び4~5 | |
-29~40 | 6.9 | 3.4 |
送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手。
STPG370(Sch40)の消火用外面被覆鋼管(STPG - VS)と組み合わせて使用。
Loading...
消火配管の埋設用継手。
【特長】
・ゴムリングの装着が容易に確認可能。
・余ねじ管理による正しい施工が可能。
・国土交通省機械設備工事管理指針に掲載。
・日本製。
・GOOD DESIGN賞受賞商品。
【用途】
・STPG VS管配管のサイズ変更に。