(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCHB-RS-80X65
圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット PC20Kツギテケイチガイソケット

圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット PCHB-RS-80X65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,250円
税込単価
17,875円

圧力配管の埋設用継手。【特長】・外面樹脂には塩化ビニルを使用していないので、分...

詳細情報を確認する

型番

PCHB-RS-80X65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PCHB-RS-80X65 の仕様・寸法情報

商品情報

特長

リサイクルが可能

外面樹脂は、環境リサイクルが容易な脱塩ビ仕様。内部の白継手は、鉛・カドミウムを含有していない。

防食性能が優れている

受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールすることにより、水の浸入を防いで電気的に絶縁。

耐食・耐候性に優れている

塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。

外面透明樹脂被覆のメリット

  1. 1.スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認する事が可能。
  2. 2.透明ゴムリングの併用で、余ネジ管理による正しい施工が可能。
  3. 3.外面被覆を破損させることなく、確実なレンチがけが可能。
圧力配管用外面被覆20K継手  径違いソケットの外観

1.余ねじ管理ができる

透明シールリングの併用で、余ねじ管理による正しい施工が可能。従来の外面不透明樹脂被覆継手は、ねじこんだ後、管に残っているねじ山を数えることができないため、いわゆる余ねじ管理による正しい施工確認は不可能だった。

2.正しいレンチ掛けができる

従来の外面不透明樹脂被覆継手は、レンチをかけられる範囲としての継手本体部部とレンチをかけてはいけないスリーブ部分の範囲が確認できなかった。このため、スリーブにレンチをかけて、外面被膜を破損する恐れがあった。

3.漏水・浸水がわかる

従来の外面不透明樹脂被覆継手は、施工後に配管内部からの漏水や配管外部からの浸水を確認することができなかった。このため、漏水や浸水の発見が困難だった。

ねじ込み式外面防食継手

圧力配管用外面被覆20K継手  径違いソケットの特長

従来のPCVF・PCHBと同様、優れた防食性能を持ち、さらにねじ込み部が目視で確認することが
できるため確実な施工管理ができる消火配管ねじ込み式外面防食継手。

品種・サイズ

呼び品種
エルボ
径違いエルボ
チー
径違いチー
ソケット
径違いソケット
45°エルボ
L.RLT.RTS.RS45°L
2 1/2 
3 
4
5  
2 1/2 × 1   
3 × 2 1/2  
3 × 1   
4 × 2 1/2 
4 × 1   

送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手。
STPG370(Sch40)の消火用外面被覆鋼管(STPG - VS)と組み合わせて使用。

流体の状態と最高使用圧力との関係

流体温度 ℃最高使用圧力 Mpa
呼び2 1/2~3呼び4~5
-29~406.93.4

PCHB・HBゴールド
注意 : 消火配管に使用する場合の最高使用圧力は、2.0MPa

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCHB-RS-80X65

3B(80A)

1個

16,250( 17,875円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力配管の埋設用継手。
【特長】
・外面樹脂には塩化ビニルを使用していないので、分別することなく鉄と一緒にリサイクル可能。
・日本消防設備安全センター認定品。
【用途】
・STPG VS管配管のサイズ変換に。

カタログ

 

PCHB-RS-80X65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケットの型番PCHB-RS-80X65のページです。
型番PCHB-RS-80X65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット

圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット

    圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ

    圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ

      圧力配管用外面被覆20K継手 45°エルボ

      圧力配管用外面被覆20K継手 45°エルボ

        圧力配管用外面被覆20K継手 チー

        圧力配管用外面被覆20K継手 チー

          圧力配管用外面被覆20K継手 ソケット

          圧力配管用外面被覆20K継手 ソケット

            圧力配管用外面被覆20K継手 エルボ

            圧力配管用外面被覆20K継手 エルボ

              ライニング鋼管接続用 PCコア継手 径違いエルボ

              ライニング鋼管接続用 PCコア継手 径違いエルボ

                ライニング鋼管接続用 PCコア継手 ソケット

                ライニング鋼管接続用 PCコア継手 ソケット

                  ライニング鋼管接続用 PCコア継手 45°エルボ

                  ライニング鋼管接続用 PCコア継手 45°エルボ

                    ライニング鋼管接続用 PCコア継手 チー

                    ライニング鋼管接続用 PCコア継手 チー

                      ライニング鋼管接続用 PCコア継手 径違いソケット

                      ライニング鋼管接続用 PCコア継手 径違いソケット

                        消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

                        消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

                          プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) ソケット

                          プレシール 20K継手 通常タイプ(消火配管用) ソケット

                            メーカー シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 JFE継手 シーケー金属
                            通常価格 16,250円 53,002円 29,438円 26,930円 13,676円 16,900円 1,039円 788円 1,060円 1,039円 1,237円 8,961円 3,003円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット 90°エルボ 45°エルボ チー ソケット 90°エルボ 90°エルボ ソケット 45°エルボ チー ソケット ティー ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc - - - - - - - - - Rc Rc -

                            圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適合管種は何ですか?
                            A
                            STPG-VS管(消火用外面被覆鋼管)になります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCHB-RS-100X65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1

                            26,170円

                            ( 28,787円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4B(100A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました