水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用のね...
コア継手
コア継手外形図
PCコア外形図
呼び (B) | L |
---|---|
1/2 | 36 |
3/4 | 42 |
1 | 48 |
1 1/4 | 52 |
1 1/2 | 55 |
2 | 60 |
2 1/2 | 70 |
3 | 75 |
4 | 87 |
5 | 95 |
6 | 105 |
呼び (B) | L | D |
---|---|---|
1/2 | 75 | 38 |
3/4 | 80 | 44 |
1 | 95 | 52 |
1 1/4 | 100 | 62 |
1 1/2 | 103 | 69 |
2 | 110 | 82 |
2 1/2 | 122 | 100 |
3 | 129 | 115 |
4 | 141 | 143 |
5 | 155 | 174 |
Loading...
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用のねじ込み継手。
【特長】
・コア継手に塩ビは一切不使用なのでリサイクルが容易。
・リップとOリングの二重構造採用で防食性能が優秀。
・転造ねじにも対応。
・日本製。
【用途】
・ライニング配管の延長に。
Loading...
S-15-CCで型番確定
ライニング鋼管接続用 コア継手 ソケットの型番S-15-CCのページです。
型番S-15-CCに関する仕様情報を記載しております。