【特長】・従来品と同一定価。・地震に強く耐えます。・シール材を配管に塗布しなく...
種類 | 継手 | 接続種類 | ねじ⇔ねじ同径・同種 |
---|---|---|---|
接続形状 | ユニオン | ねじの種類1 | Rc |
ねじの呼び1 | 1B(25A) | 材質 | 鋳鉄 |
表面処理 | 塗装 | 最高使用圧力区分 | 1.0Mpa以下 |
最高使用圧力(MPa) | 1 | 使用流体 | 水 |
内面樹脂ライニング | [あり] あり(エポキシライニング) | - | - |
■施工時間を短縮したい!
プレシール継手シリーズは、ねじ接合に最適な厚さでフッ素系シール材を塗布しており、施工時に面倒なシール材の塗布作業が不要です。
そのため、施工時間を20%程度短縮することができます。
<一般継手の施工>
<プレシール継手の施工>
■施工時間の比較
施工時間短縮で短工期の改修工事にも最適!!
時間を約24%削減!!
20A | 25A | 40A | 50A | |
---|---|---|---|---|
一般継手+シール材(秒) | 60 | 74 | 84 | 90 |
プレシールコア継手(秒) | 42 | 56 | 68 | 70 |
施工時間の差(秒) | -18 | -18 | -16 | -20 |
短縮時間率 | -30% | -25% | -19% | 22% |
大口径のねじ込みは非常にトルクが高く、とても重労働です。当社のプレシール継手は ねじ接合に最適な厚さで 塗布されたシール材により、トルクの軽減を実現いたしました!!
プレシールコア継手は施工時にシール材を使用しないため、通水時にシール材が流出する恐れがありません。
・竣工前の手直しが大変…
・衛生面で心配…
・水道水から臭いが…
シールテープを巻く、シール材を塗る作業は施工者によって確実にバラつきがあります。
熟練の方と経験が少ない方とではバラつきは大きくなります。
プレシールコア継手なら、シール材がねじ接合に最適な厚さで塗布されているため、この継手を使用することによって施工品質を常に一定に保つことができます。
CK金属の消火配管用のプレシール 20K継手です。
CK金属の新製品、シール材付きのステンレスねじ継手です。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。
CK金属のシール材付きのプレシールe白継手です。均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
【特長】
・従来品と同一定価。
・地震に強く耐えます。
・シール材を配管に塗布しなくても漏れません。
・あらゆる規格に対応しています。
・65Aまでの転造ねじに対応しています。
・ねじ込みトルクが軽くなりました。
プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ユニオンの型番P-U-25-CCのページです。
型番P-U-25-CCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
P-U-100-CC |
P-U-15-CC |
P-U-20-CC |
P-U-32-CC |
P-U-40-CC |
P-U-50-CC |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 |
---|---|---|---|---|---|
22,937円 ( 25,231円 ) | 1個 | - | 4日目 | 4B(100A) | |
1,237円 ( 1,361円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1/2B(15A) | |
1,598円 ( 1,758円 ) | 1個 | - | 4日目 | 3/4B(20A) | |
2,607円 ( 2,868円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1 1/4B(32A) | |
3,432円 ( 3,775円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1 1/2B(40A) | |
4,529円 ( 4,982円 ) | 1個 | - | 4日目 | 2B(50A) |
型番 |
---|