(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MA-NRT-75X20-C
CKMAジョイント 径違い三方ナットチー シロHIMAロックツキケイチガイ3ホウナットチー

CKMAジョイント 径違い三方ナットチー MA-NRT-75X20-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,653円
税込単価
34,818円

鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手。【特長】・ナットを外さずそのま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ティー
  • 接続種類:
    管⇔管 異径
  • 適用管サイズ 規格:
    鋼管JISサイズ
  • 適用管外径1(mm):
    89.10
  • 材質:
    黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05
  • 最高使用圧力区分(MPa):
    2.0MPa以下
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 継手種類:
    メカニカル継手
  • 適用管種類:
    鋼管(一般)
  • 適用管材質:
    スチール / 塩ビ / ポリエチレン

型番

MA-NRT-75X20-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MA-NRT-75X20-C の仕様・寸法情報

商品情報

CKMAジョイント 径違い三方ナットチーの仕様

CKMAジョイントの外観A

CKMAジョイントの外観A

3管種兼用メカニカル継手。
CKMAジョイントがあれば、下記のパイプを手間なく簡単に接合できる。
鋼管
  • 配管用炭素鋼鋼管
  • 配管用亜鉛めっき鋼管
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
  • 塩ビ管
  • 硬質塩化ビニル管
  • 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
  • ポリ管
  • 水道用ポリチレン2層管
  • 一般用ポリエチレン管
CKMAジョイントの外観B

CKMAジョイントの外観B

パイプはそのまま挿入可能
ナットを外す必要がなく、パイプをそのまま挿入し、標準締付けトルクでナットを締め付けるだけで施工完了。もちろんねじ切りや、溝加工等の作業は一切必要なし。
3管種兼用が可能
鋼管・塩ビ管・ポリ管の兼用メカニカル継手。鋼管⇔塩ビ管、鋼管⇔ポリ管のような、異種管の接続が容易に出来る。
(塩ビ管の25、30を接続する場合には、部品交換が必要となる。)
可とう性あり
可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収。また、多少の芯ずれ配管の接続が可能。

CKMAジョイント 径違い三方ナットチーの施工手順

管を切断する様子

管を切断する様子

1. 管を切断する
  • 管の種類に応じた適切な切断工具を使用。
  • 管を切断するとは管軸に対して直角に切断。
  • 切断時に発生した管端部の外周部のバリやカエリは、ヤスリや面取り工具などで必ず除去。
管の挿入の様子

管の挿入の様子

2. 管の挿入
  • CKMAジョイントに管を挿入する前に、管端から挿入長さまでの範囲に付着した切りくず、土砂などの異物や油分をウエスなどでふき取る。
  • 管端から挿入長さまでの範囲に変形、傷がないことを確認。
  • 寸法長さに従って、マジックなどで管に挿入長さの標線を記入。
  • CKMAジョイントのナットを外さず、記入した標線まで管を挿入、または、挿入マークのある継手は、挿入マークの中心に管の端面に合わせてナット側面に沿って標線を記入。
締付けの様子

締付けの様子

3. 締付け
  • 管を挿入後、管が動かなくなるまで、手締めでナットを締め付ける。
  • パイプレンチなどを使用して、標準締付ナットを目安にナットを締め付ける。
  • ナットの締め付け不足は、管の抜け出し、漏れの原因となるので必ず標準締付けトルクで締め付ける。

ロックリングについて

ロックリングの追い込みの様子

ロックリングの追い込みの様子

ロックリングの追い込み
配管の一番最後に締め付ける場合(両端の管が固定されている場合)は、ロックリングの追い込みをおこなう。
例えば、配管系列の中の最終接続箇所であって両端の管がすでに固定されている場合。あるいは、埋設配管の補修で両端の管がすでに固定されている場合。1個のCKMA-Hiロックの最後に締め付ける側についてだけ追い込みが必要になる。
固定された管にCKMA-Hiロックを接続する場合には、ロックリングの追い込みを行う。

  1. 1.ナットを手締めまたはパイプレンチなどで軽く締め付ける。
  2. 2.短管などでロックリングの端を叩いてを追い込む。これを2〜3回繰り返す。
  3. 3.パイプレンチなどでナットを本締めする。

径違い三方ナットチーの品種・寸法

CKMA - Hiロックの外形図

CKMA - Hiロックの外形図

CKMAの外形図

CKMAの外形図

呼びCKMA-HiロックCKMA
LACC'LACC'
75×5019816093111.518416093105
75×401861489110917214891102
75×301801428910616614289100
75×2517213487102.51581348797.5
75×20164126861011501268696
75×13160122851001461228595

単位 : mm

型番リスト

型番
適用管外径2(mm)
表面処理
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA-NRT-75X20-C

27.2
樹脂コーティング
ロックなし

1個

31,653( 34,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手。
【特長】
・ナットを外さずそのまま挿入することが可能。
・鋼管・塩ビ管・ポリ管の7管種兼用。
・可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収。また、多少の芯ずれ配管の接続も可能。
・ロックリングを外すだけで、ロック無へ転用可能。
・耐熱性、耐油性パッキンとしてJNBRも用意。
【用途】
・異径サイズ配管の分岐部に。

MA-NRT-75X20-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CKMAジョイント 径違い三方ナットチーの型番MA-NRT-75X20-Cのページです。
型番MA-NRT-75X20-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CKMAジョイント 径違い三方ナットチー

CKMAジョイント 径違い三方ナットチー

    CKMAジョイント 3方ナット付チー

    CKMAジョイント 3方ナット付チー

      CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー

      CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー

        CKMAジョイント 枝部ねじ付チー

        CKMAジョイント 枝部ねじ付チー

          CKMAジョイント ソケット

          CKMAジョイント ソケット

            CKMAジョイント エルボ

            CKMAジョイント エルボ

              CKMAジョイント メスアダプター

              CKMAジョイント メスアダプター

                CKMAジョイント ロングソケット

                CKMAジョイント ロングソケット

                  CKMAジョイント オスアダプター

                  CKMAジョイント オスアダプター

                    CKMAジョイント 径違いソケット

                    CKMAジョイント 径違いソケット

                      油圧配管用くい込み継手 ティー

                      油圧配管用くい込み継手 ティー

                        TFテクタッチ T管

                        TFテクタッチ T管

                          銅管用継手 おねじコネクタ

                          銅管用継手 おねじコネクタ

                            メーカー シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 ミスミ 東洋フィッティング ミスミ
                            通常価格 27,527円 2,552円 2,452円 1,637円 1,268円 1,967円 1,131円 1,647円 1,011円 2,419円 930円 817円 370円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ティー ティー ティー ティー ストレート エルボ ストレート ストレート ストレート ストレート ティー - -
                            接続種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - -
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管ミリサイズ - -
                            適用管外径1(mm) 89.10 - - - - - - - - 21.70 - - -
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 S25C - -

                            CKMAジョイント 径違い三方ナットチーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塩ビ25,30は部品の変更が必要になりますか?
                            A
                            必要になります。別売りの塩ビ管専用部品セットをご用命ください。
                            Q ポリ管専用の継手はありますか?
                            A
                            ございません。通常品でポリ管に対応しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIMA-NRT-75X20-W
                            HIMA-NRT-75X25-C
                            HIMA-NRT-75X25-W
                            MA-NRT-75X20-W
                            MA-NRT-75X25-C
                            MA-NRT-75X25-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径2
                            (mm)
                            表面処理 仕様

                            40,103円

                            ( 44,113円 )
                            1個 -

                            4日目

                            27.2亜鉛メッキロックあり

                            45,490円

                            ( 50,039円 )
                            1個 -

                            4日目

                            34樹脂コーティングロックあり

                            40,103円

                            ( 44,113円 )
                            1個 -

                            4日目

                            34亜鉛メッキロックあり

                            27,527円

                            ( 30,280円 )
                            1個 -

                            4日目

                            27.2亜鉛メッキロックなし

                            31,653円

                            ( 34,818円 )
                            1個 -

                            4日目

                            34樹脂コーティングロックなし

                            27,527円

                            ( 30,280円 )
                            1個 -

                            4日目

                            34亜鉛メッキロックなし

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました