(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MA-RT-20X13-W
CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー シロHIMAロックツキケイチガイネジツキチー

CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー MA-RT-20X13-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,452円
税込単価
2,697円

鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手。【特長】・ナットを外さずそのま...

詳細情報を確認する

型番

MA-RT-20X13-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MA-RT-20X13-W の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

CKMAジョイントの外観A

CKMAジョイントの外観A

3管種兼用メカニカル継手。
CKMAジョイントがあれば、下記のパイプを手間なく簡単に接合できる。
鋼管

  • 配管用炭素鋼鋼管
  • 配管用亜鉛めっき鋼管
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

塩ビ管

  • 硬質塩化ビニル管
  • 水道用硬質ポリ塩化ビニル管

ポリ管

  • 水道用ポリチレン2層管
  • 一般用ポリエチレン管
CKMAジョイントの外観B

CKMAジョイントの外観B

パイプはそのまま挿入可能
ナットを外す必要がなく、パイプをそのまま挿入し、標準締付けトルクでナットを締め付けるだけで施工完了。もちろんねじ切りや、溝加工等の作業は一切必要なし。
3管種兼用が可能
鋼管・塩ビ管・ポリ管の兼用メカニカル継手。鋼管⇔塩ビ管、鋼管⇔ポリ管のような、異種管の接続が容易に出来る。
(塩ビ管の25、30を接続する場合には、部品交換が必要となる。)
可とう性あり
可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収。また、多少の芯ずれ配管の接続が可能。

CKMAジョイントの施工手順

管を切断する様子

管を切断する様子

1. 管を切断する

  • 管の種類に応じた適切な切断工具を使用。
  • 管を切断するとは管軸に対して直角に切断。
  • 切断時に発生した管端部の外周部のバリやカエリは、ヤスリや面取り工具などで必ず除去。
管の挿入の様子

管の挿入の様子

2. 管の挿入

  • CKMAジョイントに管を挿入する前に、管端から挿入長さまでの範囲に付着した切りくず、土砂などの異物や油分をウエスなどでふき取る。
  • 管端から挿入長さまでの範囲に変形、傷がないことを確認。
  • 寸法長さに従って、マジックなどで管に挿入長さの標線を記入。
  • CKMAジョイントのナットを外さず、記入した標線まで管を挿入、または、挿入マークのある継手は、挿入マークの中心に管の端面に合わせてナット側面に沿って標線を記入。
締付けの様子

締付けの様子

3. 締付け

  • 管を挿入後、管が動かなくなるまで、手締めでナットを締め付ける。
  • パイプレンチなどを使用して、標準締付ナットを目安にナットを締め付ける。
  • ナットの締め付け不足は、管の抜け出し、漏れの原因となるので必ず標準締付けトルクで締め付ける。

ロックリングについて

ロックリングの追い込みの様子

ロックリングの追い込みの様子

ロックリングの追い込み
配管の一番最後に締め付ける場合(両端の管が固定されている場合)は、ロックリングの追い込みをおこなう。
例えば、配管系列の中の最終接続箇所であって両端の管がすでに固定されている場合。あるいは、埋設配管の補修で両端の管がすでに固定されている場合。1個のCKMA-Hiロックの最後に締め付ける側についてだけ追い込みが必要になる。
固定された管にCKMA-Hiロックを接続する場合には、ロックリングの追い込みを行う。

  1. 1.ナットを手締めまたはパイプレンチなどで軽く締め付ける。
  2. 2.短管などでロックリングの端を叩いてを追い込む。これを2〜3回繰り返す。
  3. 3.パイプレンチなどでナットを本締めする。

径違い枝部ねじ付チーの品種・寸法

CKMA - Hiロックの外形図

CKMA - Hiロックの外形図

CKMAの外形図

CKMAの外形図

呼びCKMA-HiロックCKMA
LACdLACd
20×131067633Rc1/2967633Rc1/2
25×201178639Rc3/41078639Rc3/4
25×131138237Rc1/21038237Rc1/2
30×2513410046Rc112210046Rc1
30×201269244Rc3/41149244Rc3/4
30×131208642Rc1/21088642Rc1/2
40×3014811251Rc11/413411251Rc11/4
40×2514010449Rc112610449Rc1
40×201349847Rc3/41209847Rc3/4
40×131289245Rc1/21149245Rc1/2
50×4015912258Rc11/214612258Rc11/2
50×3015311657Rc11/414011657Rc11/4
50×2514510855Rc113210855Rc1
50×2013910253Rc3/412610253Rc3/4
50×131339651.5Rc1/21209651.5Rc1/2
65×5018414874Rc217214774Rc2
75×5019015282Rc217615282Rc2

型番リスト

型番
適用管外径1(mm)
ねじの呼び
表面処理
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA-RT-20X13-W

27.2
1/2B(15A)
亜鉛メッキ
ロックなし

1個

2,452( 2,697円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手。
【特長】
・ナットを外さずそのまま挿入することが可能。
・鋼管・塩ビ管・ポリ管の4管種兼用。
・可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収。また、多少の芯ずれ配管の接続も可能。
・ロックリングを外すだけで、ロック無へ転用可能。
・耐熱性、耐油性パッキンとしてJNBRも用意。
【用途】
・枝部のめねじ取り出し部に。

MA-RT-20X13-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チーの型番MA-RT-20X13-Wのページです。
型番MA-RT-20X13-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー

CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー

    CKMAジョイント 枝部ねじ付チー

    CKMAジョイント 枝部ねじ付チー

      CKMAジョイント オスアダプター

      CKMAジョイント オスアダプター

        CKMAジョイント 径違い三方ナットチー

        CKMAジョイント 径違い三方ナットチー

          CKMAジョイント ロングソケット

          CKMAジョイント ロングソケット

            CKMAジョイント 径違いソケット

            CKMAジョイント 径違いソケット

              CKMAジョイント メスアダプター

              CKMAジョイント メスアダプター

                CKMAジョイント 3方ナット付チー

                CKMAジョイント 3方ナット付チー

                  CKMAジョイント エルボ

                  CKMAジョイント エルボ

                    CKMAジョイント ソケット

                    CKMAジョイント ソケット

                      CKMAジョイント 45°エルボ

                      CKMAジョイント 45°エルボ

                        ハイパワージョイントエルボ

                        ハイパワージョイントエルボ

                          ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

                          ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

                            メーカー シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 日立金属 日立金属
                            通常価格 2,452円 1,637円 1,011円 27,527円 1,647円 2,419円 1,131円 2,552円 1,967円 1,268円 5,856円 4,393円 937円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ティー ティー ストレート ティー ストレート ストレート ストレート ティー エルボ ストレート エルボ エルボ ストレート
                            接続種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            適用管サイズ 規格 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ 鋼管JISサイズ
                            接続ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) - - - Rc(管用テーパめねじ) - - - - - -
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 黒心可鍛鋳鉄 FCMB27-05 可鍛鋳鉄 可鍛鋳鉄

                            CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塩ビ25,30は部品の変更が必要になりますか?
                            A
                            必要になります。別売りの塩ビ管専用部品セットをご用命ください。
                            Q ポリ管専用の継手はありますか?
                            A
                            ございません。通常品でポリ管に対応しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIMA-RT-25X13-W
                            HIMA-RT-25X20-C
                            HIMA-RT-25X20-W
                            MA-RT-25X13-C
                            MA-RT-25X13-W
                            MA-RT-25X20-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1
                            (mm)
                            ねじの呼び 表面処理 仕様

                            4,900円

                            ( 5,390円 )
                            1個 -

                            4日目

                            341/2B(15A)亜鉛メッキロックあり

                            5,104円

                            ( 5,614円 )
                            1個 -

                            4日目

                            343/4B(20A)樹脂コーティングロックあり

                            5,181円

                            ( 5,699円 )
                            1個 -

                            4日目

                            343/4B(20A)亜鉛メッキロックあり

                            3,990円

                            ( 4,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            341/2B(15A)樹脂コーティングロックなし

                            3,219円

                            ( 3,541円 )
                            1個 -

                            4日目

                            341/2B(15A)亜鉛メッキロックなし

                            3,990円

                            ( 4,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            343/4B(20A)樹脂コーティングロックなし

                            鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました