鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手です。【特長】・ナットを外さず、...
CKMAジョイントの外観A
CKMAジョイントの外観B
パイプはそのまま挿入可能
ナットを外す必要がなく、パイプをそのまま挿入し、標準締付けトルクでナットを締め付けるだけで施工完了。もちろんねじ切りや、溝加工等の作業は一切必要なし。
3管種兼用が可能
鋼管・塩ビ管・ポリ管の兼用メカニカル継手。鋼管⇔塩ビ管、鋼管⇔ポリ管のような、異種管の接続が容易に出来る。
(塩ビ管の25、30を接続する場合には、部品交換が必要となる。)
可とう性あり
可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収。また、多少の芯ずれ配管の接続が可能。
管を切断する様子
管の挿入の様子
締付けの様子
ロッキングの追い込みの様子
ロッキングの追い込み
配管の一番最後に締め付ける場合(両端の管が固定されている場合)は、ロッキングの追い込みをおこなう。
例えば、配管系列の中の最終接続箇所であって両端の管がすでに固定されている場合。あるいは、埋設配管の補修で両端の管がすでに固定されている場合。1個のCKMA-Hiロックの最後に締め付ける側についてだけ追い込みが必要になる。
固定された管にCKMA-Hiロックを接続する場合には、ロッキングの追い込みを行う。
CKMA - Hiロックの外形図
CKMAの外形図
呼び | CKMA-Hiロック | CKMA | ||
---|---|---|---|---|
L | A | L | A | |
13 | 56 | 41 | 51 | 41 |
20 | 62.5 | 47.5 | 57.5 | 47.5 |
25 | 69 | 53.5 | 64 | 53.5 |
30 | 78.5 | 61.5 | 72.5 | 61.5 |
40 | 86.5 | 68.5 | 79.5 | 68.5 |
50 | 96.5 | 78 | 90 | 78 |
65 | 105 | 87 | 99 | 87 |
75 | 115 | 96 | 108 | 96 |
単位 : mm
Loading...
鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種兼用メカニカル継手です。
【特長】
・ナットを外さず、そのまま挿入。
・鋼管・塩ビ管・ポリ管の9管種兼用。
・可とう性があり、パイプの振動、伸縮を吸収します。また、多少の芯ずれ配管の接続も可能です。
・ロックリングを外すだけで、ロック無へ転用可能。
・耐熱性、耐油性パッキンとしてJNBRも用意。
【用途】
・配管のサイズ変換に。
Loading...
MA-L-13-Cで型番確定
CKMAジョイント エルボの型番MA-L-13-Cのページです。
型番MA-L-13-Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HIMA-L-20-W |
HIMA-L-25-C |
HIMA-L-25-W |
MA-L-13-W |
MA-L-20-C |
MA-L-20-W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径1 (mm) | 表面処理 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,524円 ( 3,876円 ) | 1個 | - | 4日目 | 27.2 | 亜鉛メッキ | ロックあり | |
5,043円 ( 5,547円 ) | 1個 | - | 4日目 | 34 | 樹脂コーティング | ロックあり | |
4,639円 ( 5,103円 ) | 1個 | - | 4日目 | 34 | 亜鉛メッキ | ロックあり | |
1,967円 ( 2,164円 ) | 1個 | - | 4日目 | 21.70 | 亜鉛メッキ | ロックなし | |
2,574円 ( 2,831円 ) | 1個 | - | 4日目 | 27.2 | 樹脂コーティング | ロックなし | |
2,230円 ( 2,453円 ) | 1個 | - | 4日目 | 27.2 | 亜鉛メッキ | ロックなし |