本体 | 工具タイプ | ストレート型 |
---|---|---|
継手対応サイズ(Su) | 13、20、25 | |
本体寸法(長さ×高さ×幅)(mm) | 535×98×70 | |
本体重量(kg) (ダイス、バッテリーパック除く) | 1.8 | |
総重量(本体+ダイス+バッテリーパック)(kg) | 4.7(13Suダイス装着時) | |
ヘッド部 | (傾斜) | × |
(回転) | ○(300°) |
Loading...
SPシリーズよりも軽く、壁際の施工もらくらく実施して頂けます。
CK-SY25で型番確定
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ストレート型)の型番CK-SY25のページです。
型番CK-SY25に関する仕様情報を記載しております。