ステンレス鋼鋼管用プレス式継手のLTUに使用するコートフランジ。【特長】・業界...
簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った 建物内配管のトラブル防止に便利。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用しないので安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コートフランジの外観
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コートフランジの寸法図
呼び径 | D1 | D2 | d1 | d2 | t |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 22 | 70 | 15 | 12 |
3/4 | 100 | 28 | 75 | 15 | 14 |
1 | 125 | 36 | 90 | 19 | 14 |
1 1/4 | 135 | 45 | 100 | 19 | 16 |
1 1/2 | 140 | 51 | 105 | 19 | 16 |
2 | 155 | 63 | 120 | 19 | 16 |
2 1/2 | 175 | 79 | 140 | 19 | 18 |
単位: mm
プレス忘れによる漏水・脱管のトラブルを防止するために、SUSプレス表面に発色シールを貼付しています。発色シールにより、一目でプレスされていることが確認でき、込み入った建物配管のトラブル防止が可能になりました。
型番 |
呼び方Su(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
| 1個 | 4,694円(
5,163円
) | 4日目 | |
2
| 1個 | 6,604円(
7,264円
) | 4日目 | |
3/4
| 1個 | 3,729円(
4,102円
) | 4日目 | |
1 1/2
| 1個 | 5,964円(
6,560円
) | 4日目 | |
1 1/4
| 1個 | 5,657円(
6,223円
) | 4日目 | |
2 1/2
| 1個 | 8,423円(
9,265円
) | 4日目 |
Loading...
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手のLTUに使用するコートフランジ。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・LTUとのセット使用によるフランジ変換に。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
発色シール付きのSUSプレス式継手になります。シールが発色することにより、閉め忘れ確認が出来ます。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(白)
SUSプレス式継手の絶縁ユニオンになります。鋼管用になります。
シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です。ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。