ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手について...
簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。
プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。
SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。
MTの外観
MTの寸法図
呼び方(Su):13 ※SAS認定外品
パイプ切断
パイプカッター等を用いて、パイプを管軸に対して直角に切断。
注意:斜め切りや段差切りにならないよう注意。変形したり、外面に傷があったりするパイプは使用しない。
バリ取り
ヤスリやリーマー等を用いて、パイプの切断面に発生したバリやカエリを除去。
注意:バリ・カエリが残っている場合、SUSプレス内のOリングが傷つき、漏水の原因となる。
マーキング
Oリングを外したソケット等を用いて、パイプ表面に差し込み長さの標線を引く。
注意:Oリングを外したソケット等に十分に差し込んだことを確認して、標線を引く。差し込み長さの基準は、寸法表のL寸法。
パイプ挿入
継手およびパイプ端面に異物が付着していないこと、パイプに傷、変形等の異常がないことを確認し、標線の位置まで、パイプをまっすぐ挿入する。
注意:挿入部に異物が付着している場合は拭き取る。パイプ挿入の際、SUSプレス内のOリングに傷をつけないよう注意する。
プレス
締め付け工具のダイス中央部の溝にSUSプレスのカール部(Oリングがセットされている部位)を合わせてセットし、締め付け工具の締め付け音が変わるまで継手をプレスする。
注意:標線が継手端部にあることを確認しプレスする。プレスは途中で止めずに、最後まで確実に行う。正しく発色を確認するためには、発色シールを移動ダイスの進行方向に対して正面に向けプレスする。その位置がずれると、発色シールの一部またはすべてが発色しない場合がある。
締め付けチェック
締め付けチェックゲージを用いてプレス後の寸法を確認。
注意:締め付け不足による漏水を防止するため、必ず行う。
漏れ検査
配管完了後、漏れ検査を実施し、漏れがないことを確認すること。
Loading...
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
発色シール付きのSUSプレス式継手になります。シールが発色することにより、閉め忘れ確認が出来ます。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(白)
SUSプレス式継手の絶縁ユニオンになります。鋼管用になります。
シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。
SP-MT-13で型番確定
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス MTの型番SP-MT-13のページです。
型番SP-MT-13に関する仕様情報を記載しております。