ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手について...
簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。
プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。
SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。
絶縁ユニオンの外観
絶縁ユニオンの寸法図
呼び方 | D | a | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|
13×1/2 | Rc1/2 | 138 | 43 | 27 |
20×3/4 | Rc3/4 | 142 | 50 | 33 |
25×1 | Rc1 | 146 | 60 | 40 |
単位 : mm
Loading...
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・白配管との切換え部。
Loading...
SP-IU(W)-25X1で型番確定
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(白)の型番SP-IU(W)-25X1のページです。
型番SP-IU(W)-25X1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SP-IU(W)-13X1/2 |
SP-IU(W)-20X3/4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び方Su (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3,214円 ( 3,535円 ) | 1個 | - | 4日目 | 13X 1/2 | |
4,051円 ( 4,456円 ) | 1個 | - | 4日目 | 20X 3/4 |