ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手について...
簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った 建物内配管のトラブル防止に便利。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。
プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。
SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。
ユニオンAタイプの外観
ユニオンAタイプの寸法図
呼び方[Su] | F | a |
---|---|---|
13 | 30 | 164 |
20 | 36 | 184 |
25 | 46 | 204 |
単位 : mm
型番 |
呼び方Su(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
13
| 1個 | 3,365円(
3,702円
) | 4日目 | |
20
| 1個 | 4,763円(
5,239円
) | 4日目 | |
25
| 1個 | 6,144円(
6,758円
) | 4日目 |
Loading...
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管のユニオン変換部。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
発色シール付きのSUSプレス式継手になります。シールが発色することにより、閉め忘れ確認が出来ます。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(白)
SUSプレス式継手の絶縁ユニオンになります。鋼管用になります。
シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です。ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。