(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,913円 ~ 13,000円
税込価格
2,104円 ~ 14,300円

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・プレス確認機能が継手についている。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレスの特長

簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手

SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。

簡単・確実施工

専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。

安全・衛生的

ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。

プレス確認機能付

プレス確認機能の外観
プレス確認機能付

継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。

構造

SUS プレスの構造図

SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。

製品仕様

メスアダプターエルボの外観

メスアダプターエルボの外観

メスアダプターエルボの寸法図

メスアダプターエルボの寸法図

サイズ表

呼び方DBabL
13×1/2Rc1/226484321
20×3/4Rc3/430585324
25×1Rc141666224
30×11/4Rc11/450917139
30×1Rc141916739
40×11/2Rc11/2551108447
40×11/4Rc11/4501108047
50×2Rc2701229452
50×11/2Rc11/2551228752
60×2Rc27015010564

単位 : mm

型番リスト

型番
呼び方Su(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13X 1/2

1個

1,913( 2,104円 )

4日目

20X 3/4

1個

2,515( 2,767円 )

4日目

25X 1

1個

3,938( 4,332円 )

4日目

30X 1

1個

6,619( 7,281円 )

4日目

30X 1 1/4

1個

7,850( 8,635円 )

4日目

40X 1 1/2

1個

9,760( 10,736円 )

4日目

40X 1 1/4

1個

8,659( 9,525円 )

4日目

50X 2

1個

11,732( 12,905円 )

4日目

50X 1 1/2

1個

9,356( 10,292円 )

4日目

60X 2

1個

13,000( 14,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・プレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管の曲がり部めねじ変換。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボ

    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス ユニオンソケット

      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターソケット

        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ

        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターエルボ

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス チー

          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス チー

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(コア)

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(コア)

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターソケット

              ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス オスアダプターソケット

                ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いチー

                ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いチー

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット

                  ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 径違いソケット

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 直管付ザルボ

                    ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 直管付ザルボ

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 片ソケットエルボ

                      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 片ソケットエルボ

                        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コンパクトエルボ

                        ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コンパクトエルボ

                          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コートフランジ

                          ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コートフランジ

                            メーカー シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属
                            通常価格 1,913円 2,458円 1,365円 1,645円 1,774円 5,976円 1,452円 2,164円 910円 3,378円 1,117円 825円 3,729円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            接続種類 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 違径 管⇔管 違径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 - その他

                            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス メスアダプターエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用温度と最高仕様圧力は?
                            A
                            使用温度は0~80℃になります。最高仕様圧力は1.0MPaになります。
                            Q プレス工具は専用の工具が必要ですか?
                            A
                            SUSプレス専用工具での締め付けが必要になります。

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました