ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手について...
簡単・確実施工のステンレス鋼管用プレス式継手
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
簡単・確実施工
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
安全・衛生的
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。
プレス確認機能付
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。
SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。
径違いチーの外観
径違いチーの寸法図
単位:mm
呼び方[Su] | a | b | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
20×13 | 46 | 42 | 24 | 21 |
25×20 | 51 | 51 | 24 | 24 |
25×13 | 51 | 53 | 24 | 21 |
30×25 | 99 | 70 | 39 | 24 |
30×20 | 99 | 70 | 39 | 24 |
30×13 | 99 | 67 | 39 | 21 |
40×30 | 107 | 99 | 47 | 39 |
40×25 | 107 | 72 | 47 | 24 |
40×20 | 107 | 72 | 47 | 24 |
40×13 | 107 | 69 | 47 | 21 |
50×40 | 102 | 107 | 52 | 47 |
50×30 | 102 | 109 | 52 | 39 |
50×25 | 102 | 82 | 52 | 24 |
50×20 | 102 | 76 | 52 | 24 |
60×50 | 127 | 112 | 64 | 52 |
60×40 | 127 | 117 | 64 | 47 |
60×30 | 127 | 109 | 64 | 39 |
60×25 | 117 | 84 | 64 | 24 |
60×20 | 117 | 84 | 64 | 24 |
60×13 | 117 | 83 | 64 | 21 |
プレス忘れによる漏水・脱管のトラブルを防止するために、SUSプレス表面に発色シールを貼付しています。発色シールにより、一目でプレスされていることが確認でき、込み入った建物配管のトラブル防止が可能になりました。
型番 |
呼び方Su(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20X13
| 1個 | 2,164円(
2,380円
) | 4日目 | |
25X13
| 1個 | 2,975円(
3,273円
) | 4日目 | |
25X20
| 1個 | 2,724円(
2,996円
) | 4日目 | |
30X13
| 1個 | 7,694円(
8,463円
) | 4日目 | |
30X20
| 1個 | 7,680円(
8,448円
) | 4日目 | |
30X25
| 1個 | 7,415円(
8,157円
) | 4日目 | |
40X13
| 1個 | 11,171円(
12,288円
) | 4日目 | |
40X20
| 1個 | 10,600円(
11,660円
) | 4日目 | |
40X25
| 1個 | 10,263円(
11,289円
) | 4日目 | |
40X30
| 1個 | 10,112円(
11,123円
) | 4日目 | |
50X20
| 1個 | 11,871円(
13,058円
) | 4日目 | |
50X25
| 1個 | 11,228円(
12,351円
) | 4日目 | |
50X30
| 1個 | 10,922円(
12,014円
) | 4日目 | |
50X40
| 1個 | 10,600円(
11,660円
) | 4日目 | |
60X13
| 1個 | 15,069円(
16,576円
) | 4日目 | |
60X20
| 1個 | 14,732円(
16,205円
) | 4日目 | |
60X25
| 1個 | 14,425円(
15,868円
) | 4日目 | |
60X30
| 1個 | 14,116円(
15,528円
) | 4日目 | |
60X40
| 1個 | 14,006円(
15,407円
) | 4日目 | |
60X50
| 1個 | 13,728円(
15,101円
) | 4日目 |
Loading...
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管のサイズ変換分岐部。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
発色シール付きのSUSプレス式継手になります。シールが発色することにより、閉め忘れ確認が出来ます。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(白)
SUSプレス式継手の絶縁ユニオンになります。鋼管用になります。
シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。