ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。【特長】・業界初のプレス確認機能が継手について...
SUSプレスは、JIS規格(JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管)およびJWWA規格(JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管)に規定された薄肉ステンレス鋼管を、専用締付工具を使用して、締付作業を行うことにより、パイプを接続する継手。
専用締付工具による簡単な施工要領を理解すれば、誰でも簡単・確実に施工でき、特別な技能は、必要ない。これにより工期の短縮も図れる。
ネジ切りやロウ付けの必要がなく、また火気を使用せず安全かつ衛生的に配管作業が行える。また、配管のリフォームにも適している。
継手の表面が発色することで、一目でプレス確認できる機能を備えており、込み入った建物内配管のトラブル防止に便利。
SUSプレスの構造は、ステンレス鋼鋼管を塑性加工により、継手本体を形成した後に、Oリングを装着したもの。継手に薄肉ステンレス鋼鋼管を挿入し、カール部(Oリングが装着されている部位)を締め付けることにより、Oリングが圧縮され水密性(漏れない)を保持する構造を有する継手。
片ソケットエルボの外観
片ソケットエルボの寸法図
呼び方[Su] | a | L | b1 | b2 |
---|---|---|---|---|
13 | 48 | 21 | 100 | 120 |
20 | 58 | 24 | 100 | 127 |
25 | 66 | 24 | 100 | 135 |
30 | 91 | 39 | 200 | 241 |
40 | 110 | 47 | 200 | 252 |
50 | 122 | 52 | 200 | 259 |
60 | 150 | 64 | 200 | 273 |
単位 : mm
プレス忘れによる漏水・脱管のトラブルを防止するために、SUSプレス表面に発色シールを貼付しています。発色シールにより、一目でプレスされていることが確認でき、込み入った建物配管のトラブル防止が可能になりました。
Loading...
ステンレス鋼鋼管用プレス式継手。
【特長】
・業界初のプレス確認機能が継手についている。
・専用締め付け工具による、簡単・確実施工が可能。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスは軽量のため、従来配管作業と比較し、作業負荷が大幅に軽減。
・ネジ切りやロウ付けの必要が無く、安全で衛生的。
・薄肉ステンレス鋼鋼管およびSUSプレスからなる配管系は、単一素材であることが多く、リサイクルが容易。
【用途】
・ステンレス配管のステンレス管と継手の曲がり部変換。
Loading...
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス エルボ
発色シール付きのSUSプレス式継手になります。シールが発色することにより、閉め忘れ確認が出来ます。
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 絶縁ユニオン(白)
SUSプレス式継手の絶縁ユニオンになります。鋼管用になります。
シーケー金属
CK プレシールSUS継手 エルボ
シール材付きのステンレスねじ継手です・ステンレスねじ込み継手の”かじり”・”シール材混入”・”漏れ”等のトラブルを解消します。食品関係、医療関係、精密部品、あらゆる分野で使用されているステンレス継手の決定版です。配管のやり直し、補修も激減します。
SP-SL-13で型番確定
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 片ソケットエルボの型番SP-SL-13のページです。
型番SP-SL-13に関する仕様情報を記載しております。