(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CU90IKL-75
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL 90ド カタウケエルボ CU90IKL

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL CU90IKL-75
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

【特長】・異径エルボにVP管用が仲間入り!!・水回りのリフォームに便利な継手。

詳細情報を確認する

型番

CU90IKL-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CU90IKL-75の仕様・寸法情報

種類[その他] CU継手形状90°エルボ
接続 種類管⇔管 同径適用管外径 1(mm)89
サイズ75材質塩化ビニル
使用流体 - -

商品情報

外形図

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL 外形図

規格表

単位:mm
CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU90IKL-75

89
75

1個

254( 279円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・異径エルボにVP管用が仲間入り!!
・水回りのリフォームに便利な継手。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKLの型番CU90IKL-75のページです。
型番CU90IKL-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

    CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

    CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

      DV継手 90°エルボ DV DL

      DV継手 90°エルボ DV DL

        VU継手 エルボ

        VU継手 エルボ

          VU継手 90°エルボ VU DL

          VU継手 90°エルボ VU DL

            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

              排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

              排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

                VU継手 大曲エルボ

                VU継手 大曲エルボ

                  VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                  VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                    CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                    CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                        DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                        DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 132円 145円 62円 177円 108円 118円 9,857円 621円 190円 278円 80円 110円 302円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            種類 CU CU DV VU VU - VU VU VU CU - DV -
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル - - - 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル -
                            使用流体 - - - - - -

                            CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            排水用
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/24
                            商品自体もしっかりしたもので、価格とのコストパフォーマンスは最高です。また、送料がかからないのも大変魅力で購入するならここが第一です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CU90IKL-100
                            CU90IKL-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            574円

                            ( 631円 )
                            1個 -

                            5日目

                            114100

                            132円

                            ( 145円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6050
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト