(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTDV-SK-H-50
HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H タイネツヨウシンシュクツギテ HT DV SK-H

HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H HTDV-SK-H-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,530円
税込単価
7,183円

アロン化成 塩ビ管用継手 HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT ...

詳細情報を確認する

型番

HTDV-SK-H-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTDV-SK-H-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTDV-SK-H-50

60
50

1個

6,530( 7,183円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H。

HTDV-SK-H-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-Hの型番HTDV-SK-H-50のページです。
型番HTDV-SK-H-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

    HI継手 異径ソケット

    HI継手 異径ソケット

      HT耐熱継手 異径ソケット

      HT耐熱継手 異径ソケット

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

          HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

          HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

            HTメタル給水栓ソケット

            HTメタル給水栓ソケット

              透明TS メタル給水栓ソケット

              透明TS メタル給水栓ソケット

                TS継手 異径ソケット TS-S 65X50

                TS継手 異径ソケット TS-S 65X50

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                    TS継手 バルブソケットTS-VS25

                    TS継手 バルブソケットTS-VS25

                      TS継手 バルブソケットTS-VS

                      TS継手 バルブソケットTS-VS

                        TS継手 バルブソケットTS-VS13

                        TS継手 バルブソケットTS-VS13

                          TS継手 バルブソケットTS-VS20

                          TS継手 バルブソケットTS-VS20

                            メーカー アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 5,013円 145円 299円 59円 1,204円 1,129円 1,359円 774円 87円 108円 179円 83円 100円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 HTDV HITS HT - HT HT TS - - TS TS TS TS
                            継手形状 伸縮継手 ソケット ソケット オスストレート オスストレート ソケット ソケット - ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし - 耐熱性 なし なし - - 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性
                            材質 塩化ビニル - - - - - - - - - - - -

                            HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTDV-SK-H-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            5,013円

                            ( 5,514円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4840

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました