(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
701円
税込単価
771円

アロン化成 塩ビ管用継手 HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HTDV
  • 継手形状:
    ブッシング
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 特性:
    なし
  • 適用管外径 1(mm):
    60
  • 適用管外径 2(mm):
    48
  • サイズ:
    50X40
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

HTDV-BU-50X40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTDV-BU-50X40

1個

701( 771円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU。

HTDV-BU-50X40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BUの型番HTDV-BU-50X40のページです。
型番HTDV-BU-50X40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

    VU継手 キャップVU-CAP

    VU継手 キャップVU-CAP

      VU継手 キャップVU-CAP150

      VU継手 キャップVU-CAP150

        VU継手 キャップ

        VU継手 キャップ

          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

            TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

            TS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 TS WL

              VU継手 90°エルボ VU DL

              VU継手 90°エルボ VU DL

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                  メーカー アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業
                  通常価格 701円 2,050円 2,363円 242円 145円 592円 108円 3,473円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目   5日目~   3日目  
                  種類 HTDV 関連部品 - 関連部品 CU TS VU 関連部品
                  継手形状 ブッシング - - - 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ -
                  接続 種類 管⇔管 異径 - - - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 -
                  特性 なし - - - - なし なし -
                  適用管外径 1(mm) 60 - - - - - - -

                  HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BUのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました