(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTDV-VS-50
HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS ハイスイバルブソケット HT DV VS

HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS HTDV-VS-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,565円
税込単価
1,722円

アロン化成 塩ビ管用継手 HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット H...

詳細情報を確認する

型番

HTDV-VS-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTDV-VS-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS 外形図

規格表

単位:mm
HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS 規格表01

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTDV-VS-50

HTDV
なし
60
50

1個

1,565( 1,722円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS。

カタログ

 

HTDV-VS-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VSの型番HTDV-VS-50のページです。
型番HTDV-VS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

    ソケット HT DV DS

    ソケット HT DV DS

      DV継手 排水バルブソケット DV VS

      DV継手 排水バルブソケット DV VS

        HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

        HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

          VU継手 ソケット VU DS

          VU継手 ソケット VU DS

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

              HI-PVC TSソケット・径違いソケット

              HI-PVC TSソケット・径違いソケット

                HTメタル給水栓ソケット

                HTメタル給水栓ソケット

                  DV継手 ソケット DV DS

                  DV継手 ソケット DV DS

                    HT耐熱継手 ソケット

                    HT耐熱継手 ソケット

                      HT耐熱継手 異径ソケット

                      HT耐熱継手 異径ソケット

                        45°Y HT DV Y

                        45°Y HT DV Y

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 946円 250円 130円 701円 48円 3,082円 21,785円 1,129円 51円 359円 299円 1,779円 103円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   3日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ブッシング ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット 45°Y ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - - 塩化ビニル - - 塩化ビニル -
                            使用流体 - - - - - -

                            HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTDV-VS-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            946円

                            ( 1,041円 )
                            1個 -

                            5日目

                            --4840

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました