(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTDV-Y-50
45°Y HT DV Y 45ドY HT DV Y

45°Y HT DV Y HTDV-Y-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,561円
税込単価
2,817円

【特長】・高温排水用のHT DV継手です。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HTDV
  • 継手形状:
    45°Y
  • 特性:
    なし
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

HTDV-Y-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTDV-Y-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

45°Y HT DV Y 外形図

規格表

型番Z1Z2Z3L1L2L3
HTDV-Y-40125862348084
HTDV-Y-502072784597103
HTDV-Y-50X4086270338792

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTDV-Y-50

管⇔管 同径
60
-
50

1個

2,561( 2,817円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・高温排水用のHT DV継手です。【材質】・塩化ビニルです。

カタログ

 

HTDV-Y-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°Y HT DV Yの型番HTDV-Y-50のページです。
型番HTDV-Y-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°Y HT DV Y

45°Y HT DV Y

    90°大曲りY HT DV LT

    90°大曲りY HT DV LT

      90°Y HT DV DT

      90°Y HT DV DT

        VU継手 90°Y型 VU DT

        VU継手 90°Y型 VU DT

          HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

          HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°Y(Y)・径違い 45°Y(Y)

              45°Y DV Y

              45°Y DV Y

                HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                  DV継手 90°Y型 DV DT

                  DV継手 90°Y型 DV DT

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                      スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                      スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                        45°エルボ HT DV 45L

                        45°エルボ HT DV 45L

                          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 旭有機材 アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 1,779円 2,126円 1,268円 175円 701円 17,069円 155円 946円 68円 19,895円 592円 371円 9,676円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   5日目~   5日目~   5日目~   3日目   7日目   5日目   3日目  
                            種類 HTDV HTDV HTDV VU HTDV VU - - DV - - HTDV -
                            継手形状 45°Y 90°大曲りY 90°Y 90°Y ブッシング 45度Y型 45°Y ソケット 90°Y 90度Y型 - 45°エルボ 90度Y型
                            特性 なし なし なし なし なし なし - - なし - 耐薬品 なし -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル -
                            使用流体 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTDV-Y-40
                            HTDV-Y-50X40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            サイズ

                            1,779円

                            ( 1,957円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 同径48-40

                            1,989円

                            ( 2,188円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径604850X40

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました