(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTDV-LT-40
90°大曲りY HT DV LT 90ド オオマガリY HT DV LT

90°大曲りY HT DV LT HTDV-LT-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,126円
税込単価
2,339円

【特長】・高温排水用のHT DV継手です。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HTDV
  • 継手形状:
    90°大曲りY
  • 特性:
    なし
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

HTDV-LT-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTDV-LT-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

90°大曲りY HT DV LT 外形図

規格表

型番Z1Z2Z3L1L2L3
HTDV-LT-40522352744574
HTDV-LT-50662666915191
HTDV-LT-50X40522357774879
HTDV-LT-65X506627741016299

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTDV-LT-40

管⇔管 同径
48
-
40

1個

2,126( 2,339円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・高温排水用のHT DV継手です。【材質】・塩化ビニルです。

カタログ

 

HTDV-LT-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°大曲りY HT DV LTの型番HTDV-LT-40のページです。
型番HTDV-LT-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°大曲りY HT DV LT

90°大曲りY HT DV LT

    90°Y HT DV DT

    90°Y HT DV DT

      エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

      エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

          45°Y HT DV Y

          45°Y HT DV Y

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°大曲りY(LT)

                排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

                排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

                    排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

                    排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

                      VU継手 異径チーズ

                      VU継手 異径チーズ

                        VU継手 チーズ

                        VU継手 チーズ

                          VU継手 90°大曲

                          VU継手 90°大曲

                            メーカー アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 2,126円 1,268円 277円 580円 1,779円 252円 756円 97円 121円 533円 895円 578円 575円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 HTDV HTDV - HTDV HTDV - - - - - VU VU VU
                            継手形状 90°大曲りY 90°Y 90度Y型 90度Y型 45°Y 90度Y型 90度Y型 チーズ チーズ 90度Y型 ティー ティー 90度Y型
                            特性 なし なし - 耐熱性 なし - - - - - なし なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル - - 塩化ビニル - - - - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - - - -

                            90°大曲りY HT DV LTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTDV-LT-50
                            HTDV-LT-50X40
                            HTDV-LT-65X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            サイズ

                            2,795円

                            ( 3,075円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 同径60-50

                            2,735円

                            ( 3,009円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径604850X40

                            4,010円

                            ( 4,411円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径766065X50

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました