(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°エルボ HT DV 45L

45°エルボ HT DV 45L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
371円 ~ 2,056円
税込価格
408円 ~ 2,262円

アロン化成 塩ビ管用継手 45°エルボ HT DV 45L。

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

45°エルボ HT DV 45L

規格表

型番ZL
HTDV-45L-20927
HTDV-45L-251129
HTDV-45L-401436
HTDV-45L-501843
HTDV-45L-652257

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
20

1個

371( 408円 )

5日目

32
25

1個

454( 499円 )

5日目

48
40

1個

785( 864円 )

5日目

60
50

1個

1,193( 1,312円 )

5日目

76
65

1個

2,056( 2,262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 45°エルボ HT DV 45L。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°エルボ HT DV 45L

45°エルボ HT DV 45L

    HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

    HT DV継手(高温排水用)90°エルボ HTDV-DL

      U-PVC TS 45°ベンド

      U-PVC TS 45°ベンド

        HI 給水栓エルボ

        HI 給水栓エルボ

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

            超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

            超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

              スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

              スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

                CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                  HI 45°エルボ

                  HI 45°エルボ

                    45°Y HT DV Y

                    45°Y HT DV Y

                      HI継手 45°エルボ

                      HI継手 45°エルボ

                        90°Y HT DV DT

                        90°Y HT DV DT

                          超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

                          超純継手 エルボ U-PVC製(禁油処理)

                            メーカー アロン化成 アロン化成 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 旭有機材 旭有機材 アロン化成 旭有機材 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 旭有機材
                            通常価格 371円 383円 25,696円 158円 327円 253円 592円 336円 359円 1,779円 147円 1,268円 236円
                            通常出荷日 5日目   5日目   15日目   8日目   4日目   7日目   7日目   5日目   8日目   5日目   1日目   5日目   6日目~  
                            種類 HTDV HTDV TS HITS - TS - CU HITS HTDV HITS HTDV -
                            継手形状 45°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 45度エルボ 90°エルボ - 90°エルボ 45°エルボ 45°Y 45度エルボ 90°Y 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし - なし 耐薬品 - なし なし なし なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル - - - - - 塩化ビニル - 塩化ビニル - 塩化ビニル -

                            45°エルボ HT DV 45Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました