(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DV継手 インクリーザー DV IN

DV継手 インクリーザー DV IN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
64円 ~ 685円
税込価格
70円 ~ 754円

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 インクリーザー DV IN。

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

DV継手 インクリーザー DV IN 外形図

規格表

単位:mm
◎JIS規格対象品
DV継手 インクリーザー DV IN 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
48
50X40

1個

64( 70円 )

5日目

76
60
65X50

1個

113( 124円 )

5日目

89
48
75X40

1個

183( 201円 )

5日目

89
60
75X50

1個

183( 201円 )

5日目

89
76
75X65

1個

147( 162円 )

5日目

114
48
100X40

1個

266( 293円 )

5日目

114
60
100X50

1個

266( 293円 )

5日目

114
76
100X65

1個

283( 311円 )

5日目

114
89
100X75

1個

292( 321円 )

5日目

140
114
125X100

1個

412( 453円 )

5日目

165
114
150X100

1個

511( 562円 )

5日目

165
140
150X125

1個

685( 754円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 インクリーザー DV IN。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 インクリーザー DV IN

DV継手 インクリーザー DV IN

    DV継手 ソケット DV DS

    DV継手 ソケット DV DS

      CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

      CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

        CU継手(便利な継手) 偏芯インクリーザー CU INH

        CU継手(便利な継手) 偏芯インクリーザー CU INH

          ソケット HT DV DS

          ソケット HT DV DS

            TS-キャップ

            TS-キャップ

              AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

              AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                TS-給水栓ソケット

                TS-給水栓ソケット

                  HI 給水栓ソケット

                  HI 給水栓ソケット

                    超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

                    超純継手 キャップ U-PVC製(禁油処理)

                      HI キャップ

                      HI キャップ

                        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

                        超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

                          DV継手 排水バルブソケット DV VS

                          DV継手 排水バルブソケット DV VS

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 旭有機材 アロン化成 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成
                            通常価格 64円 51円 336円 257円 250円 104円 56円 148円 153円 236円 181円 269円 130円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   8日目~   7日目   5日目  
                            種類 DV DV CU CU HTDV 関連部品 AD TS HITS 関連部品 関連部品 TS DV
                            継手形状 インクリーザー ソケット 90°エルボ インクリーザー ソケット - ソケット ソケット ソケット - - ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            特性 なし なし - - なし - なし なし なし - - なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル - - - - - 塩化ビニル

                            DV継手 インクリーザー DV INのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            排水の管径変更に
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/19
                            旧配管を新設配管とつなげる際に使いました。色々方法はあるでしょうけれど、よく使います。品質など使用上全く問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました