(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DV-DS-50
DV継手 ソケット DV DS ソケット DVDS

DV継手 ソケット DV DS DV-DS-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
57円
税込単価
63円

【特長】アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 ソケット DV DS。

詳細情報を確認する

型番

DV-DS-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DV-DS-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DV継手 ソケット DV DS 外形図

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
DV継手 ソケット DV DS 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV-DS-50

60
50

1個

57( 63円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 ソケット DV DS。

カタログ

 

Loading...

DV-DS-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 ソケット DV DSの型番DV-DS-50のページです。
型番DV-DS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 ソケット DV DS

DV継手 ソケット DV DS

    VU継手 ソケット VU DS

    VU継手 ソケット VU DS

      VU継手 大曲りY型 VU LT

      VU継手 大曲りY型 VU LT

        DV継手 排水バルブソケット DV VS

        DV継手 排水バルブソケット DV VS

          HITS継手 ソケット(A形) HITS S

          HITS継手 ソケット(A形) HITS S

            HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

            HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

              AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

              AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

                HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                  水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

                  水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

                    TS継手 ソケット(A形) TS S

                    TS継手 ソケット(A形) TS S

                      塩ビ継手 バルブ用ソケット

                      塩ビ継手 バルブ用ソケット

                        DV継手 90°Y型 DV DT

                        DV継手 90°Y型 DV DT

                          HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                          HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 ミスミ アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 51円 48円 237円 130円 70円 81円 56円 946円 645円 57円 260円 68円 604円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DV VU VU DV HITS HITS AD - 関連部品 TS - DV HT
                            継手形状 ソケット ソケット 90°大曲りY ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - ソケット ストレート 90°Y ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし 耐熱性
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル -

                            DV継手 ソケット DV DSのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            排水管の施工に
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/08
                            安価で単品で注文でき、非常に助かります。品質も問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水耕栽培装置の製作に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/31
                            塩ビパイプと複数の継ぎ手を組み合わせて、
                            水耕栽培装置の製作をしました。
                            安価に製作できて、大変ありがたかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DV-DS-125
                            DV-DS-150
                            DV-DS-30
                            DV-DS-40
                            DV-DS-65
                            DV-DS-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            562円

                            ( 618円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            140125

                            882円

                            ( 970円 )
                            1個 -

                            5日目

                            165150

                            51円

                            ( 56円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3830

                            55円

                            ( 61円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4840

                            109円

                            ( 120円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            7665

                            144円

                            ( 158円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8975

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました