(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°Y DV Y

45°Y DV Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
155円 ~ 3,417円
税込価格
171円 ~ 3,759円

【特長】・アロン化成 塩ビ管用継手 45°Y DV Yです。

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    45°Y
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

45°Y DV Y 外形図

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
45°Y DV Y 規格表01

型番リスト

型番
種類
接続 種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DV
管⇔管 同径
なし
48
-
40

1個

155( 171円 )

5日目

DV
管⇔管 同径
なし
60
-
50

1個

180( 198円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
60
48
50X40

1個

312( 343円 )

5日目

DV
管⇔管 同径
なし
76
-
65

1個

352( 387円 )

6日目

DV
管⇔管 異径
なし
76
48
65X40

1個

238( 262円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
76
60
65X50

1個

316( 348円 )

5日目

DV
管⇔管 同径
なし
89
-
75

1個

380( 418円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
89
48
75X40

1個

251( 276円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
89
60
75X50

1個

289( 318円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
89
76
75X65

1個

289( 318円 )

5日目

DV
管⇔管 同径
なし
114
-
100

1個

780( 858円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
114
60
100X50

1個

560( 616円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
114
76
100X65

1個

560( 616円 )

5日目

DV
管⇔管 異径
なし
114
89
100X75

1個

560( 616円 )

5日目

DV
管⇔管 同径
なし
140
-
125

1個

1,397( 1,537円 )

5日目

DV
管⇔管 同径
なし
165
-
150

1個

3,417( 3,759円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アロン化成 塩ビ管用継手 45°Y DV Yです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°Y DV Y

45°Y DV Y

    VU継手 45°Y型 VU Y

    VU継手 45°Y型 VU Y

      VU継手 45°エルボ VU 45L

      VU継手 45°エルボ VU 45L

        DV継手 90°Y型 DV DT

        DV継手 90°Y型 DV DT

          VU継手 90°Y型 VU DT

          VU継手 90°Y型 VU DT

            45°エルボ DV 45L

            45°エルボ DV 45L

              45°エルボ HT DV 45L

              45°エルボ HT DV 45L

                DV継手 90°エルボ DV DL

                DV継手 90°エルボ DV DL

                  DV継手 90°大曲りY型 DV LT

                  DV継手 90°大曲りY型 DV LT

                    VU継手 90°エルボ VU DL

                    VU継手 90°エルボ VU DL

                      TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                      TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                        HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                        HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                          DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                          DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 155円 235円 73円 68円 175円 53円 371円 62円 180円 108円 75円 82円 110円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   4日目~   5日目   5日目  
                            継手形状 45°Y 45°Y 45°エルボ 90°Y 90°Y 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 90°大曲りY 90°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°エルボ
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル
                            使用流体

                            45°Y DV Yのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水耕栽培装置を作成する際に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            塩ビパイプと複数の継ぎ手を組み合わせて、水耕栽培装置を作成しました。
                            苗を植える部分に使用しています。
                            強度的にも問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました