(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DV-DT-30
DV継手 90°Y型 DV DT 90ド YDVDT

DV継手 90°Y型 DV DT DV-DT-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
68円
税込単価
75円

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 90°Y型 DV DT。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    DV
  • 継手形状:
    90°Y
  • 特性:
    なし
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

DV-DT-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DV-DT-30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DV継手 90°Y型 DV DT 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
DV継手 90°Y型 DV DT 規格表01

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV-DT-30

管⇔管 同径
38
-
30

1個

68( 75円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 90°Y型 DV DT。

カタログ

 

DV-DT-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 90°Y型 DV DTの型番DV-DT-30のページです。
型番DV-DT-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 90°Y型 DV DT

DV継手 90°Y型 DV DT

    DV継手 90°大曲りY型 DV LT

    DV継手 90°大曲りY型 DV LT

      VU継手 90°Y型 VU DT

      VU継手 90°Y型 VU DT

        DV継手 90°エルボ DV DL

        DV継手 90°エルボ DV DL

          45°Y DV Y

          45°Y DV Y

            VU継手 45°Y型 VU Y

            VU継手 45°Y型 VU Y

              VU継手 90°エルボ VU DL

              VU継手 90°エルボ VU DL

                DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                  VU継手 45°エルボ VU 45L

                  VU継手 45°エルボ VU 45L

                    VU継手 大曲りY型 VU LT

                    VU継手 大曲りY型 VU LT

                      45°エルボ HT DV 45L

                      45°エルボ HT DV 45L

                        VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                        VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                          HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                          HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 68円 180円 175円 62円 155円 235円 108円 110円 73円 237円 371円 190円 82円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目  
                            種類 DV DV VU DV - VU VU DV VU VU HTDV VU HITS
                            継手形状 90°Y 90°大曲りY 90°Y 90°エルボ 45°Y 45°Y 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 90°大曲りY 45°エルボ 90°エルボ 45°エルボ
                            特性 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル
                            使用流体

                            DV継手 90°Y型 DV DTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管工事に
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/04
                            配管工事にはたいてい必要です。特筆すべきところはないですが,悪いところもまったくない。つまりとても良い製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DV-DT-100X65
                            DV-DT-100X75
                            DV-DT-125
                            DV-DT-40
                            DV-DT-40X30
                            DV-DT-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            サイズ

                            432円

                            ( 475円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径11476100X65

                            540円

                            ( 594円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            管⇔管 異径11489100X75

                            1,066円

                            ( 1,173円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 同径140-125

                            108円

                            ( 119円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            管⇔管 同径48-40

                            90円

                            ( 99円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            管⇔管 異径483840X30

                            175円

                            ( 193円 )
                            1個 あり

                            89日目

                            管⇔管 同径60-50

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました