(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DV-LL-50
DV継手 90°大曲りエルボ DV LL 90ドオオマガリエルボ DVLL

DV継手 90°大曲りエルボ DV LL DV-LL-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 90°大曲りエルボ DV LL。

詳細情報を確認する

型番

DV-LL-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DV-LL-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DV継手 90°大曲りエルボ DV LL 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
DV継手 90°大曲りエルボ DV LL 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV-LL-50

60
50

1個

190( 209円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 90°大曲りエルボ DV LL。

カタログ

 

Loading...

DV-LL-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 90°大曲りエルボ DV LLの型番DV-LL-50のページです。
型番DV-LL-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

    VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

    VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

      VU継手 90°エルボ VU DL

      VU継手 90°エルボ VU DL

        DV継手 90°Y型 DV DT

        DV継手 90°Y型 DV DT

          DV継手 90°エルボ DV DL

          DV継手 90°エルボ DV DL

            DV継手 90°大曲りY型 DV LT

            DV継手 90°大曲りY型 DV LT

              VU継手 90°Y型 VU DT

              VU継手 90°Y型 VU DT

                45°Y DV Y

                45°Y DV Y

                  VU継手 45°エルボ VU 45L

                  VU継手 45°エルボ VU 45L

                    45°エルボ HT DV 45L

                    45°エルボ HT DV 45L

                      VU継手 45°Y型 VU Y

                      VU継手 45°Y型 VU Y

                        VU継手 大曲りY型 VU LT

                        VU継手 大曲りY型 VU LT

                          45°エルボ DV 45L

                          45°エルボ DV 45L

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 110円 190円 108円 68円 62円 180円 175円 155円 73円 371円 235円 237円 53円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目  
                            種類 DV VU VU DV DV DV VU - VU HTDV VU VU DV
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°Y 90°エルボ 90°大曲りY 90°Y 45°Y 45°エルボ 45°エルボ 45°Y 90°大曲りY 45°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            DV継手 90°大曲りエルボ DV LLのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            配管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/05
                            CADデータをダウンロードできたので、事前に寸法や取り回しを確認することができ、問題なく取り付けることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排水の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/02
                            垂直から水平に戻すときにたまに使います。沈殿がたまりにくく、流れがよくなります。中をのぞいたことないので、どの程度効果があるのか不明ですが。。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DV-LL-100
                            DV-LL-125
                            DV-LL-150
                            DV-LL-40
                            DV-LL-65
                            DV-LL-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            615円

                            ( 677円 )
                            1個 -

                            5日目

                            114100

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            1個 -

                            5日目

                            140125

                            1,679円

                            ( 1,847円 )
                            1個 -

                            5日目

                            165150

                            110円

                            ( 121円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4840

                            312円

                            ( 343円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            7665

                            329円

                            ( 362円 )
                            1個 -

                            5日目

                            8975

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました