(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DV継手 90°エルボ DV DL

DV継手 90°エルボ DV DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
62円 ~ 3,186円
税込価格
68円 ~ 3,505円

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 90°エルボ DV DL。

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

DV継手 90°エルボ DV DL 外形図

規格表

単位:mm
◎JIS規格対象品
DV継手 90°エルボ DV DL 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
30

1個

62( 68円 )

5日目

48
40

1個

96( 106円 )

5日目

60
50

1個

141( 155円 )

5日目

76
65

1個

241( 265円 )

5日目

89
75

1個

346( 381円 )

6日目

114
100

1個

558( 614円 )

5日目

140
125

1個

1,125( 1,238円 )

5日目

165
150

1個

3,186( 3,505円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 DV継手 90°エルボ DV DL。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV継手 90°エルボ DV DL

DV継手 90°エルボ DV DL

    VU継手 90°エルボ VU DL

    VU継手 90°エルボ VU DL

      DV継手 90°大曲りY型 DV LT

      DV継手 90°大曲りY型 DV LT

        DV継手 90°Y型 DV DT

        DV継手 90°Y型 DV DT

          45°Y DV Y

          45°Y DV Y

            45°エルボ HT DV 45L

            45°エルボ HT DV 45L

              VU継手 90°Y型 VU DT

              VU継手 90°Y型 VU DT

                VU継手 45°Y型 VU Y

                VU継手 45°Y型 VU Y

                  VU継手 45°エルボ VU 45L

                  VU継手 45°エルボ VU 45L

                    DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                    DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                      CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                      CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                        AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

                        AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

                          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                          CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 62円 108円 180円 68円 155円 371円 175円 235円 73円 110円 336円 64円 145円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 DV VU DV DV - HTDV VU VU VU DV CU AD CU
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°大曲りY 90°Y 45°Y 45°エルボ 90°Y 45°Y 45°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - - 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし - なし -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            DV継手 90°エルボ DV DLのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            配管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/05
                            CADデータをダウンロードできたので、事前に寸法や取り回しを確認することができ、問題なく取り付けることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管工事に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/07
                            配管の増設に使いました。全く問題ないです。面取りをきちっとして接着したほうがよいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水耕栽培装置を作成する際に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            塩ビパイプと複数の継ぎ手を組み合わせて、水耕栽培装置を作成しました。
                            塩ビパイプを切り返す部分に使用しています。
                            強度的にも問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排水接続
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/16
                            使用してみた感じ、問題ないと思いますが多少他のメーカーのと比べると接続時緩い感じがしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲーム筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/30
                            塩ビ管と接続したところ、かなりぴったりとはまった。
                            品質は十分だった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました