(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU-45L-40
VU継手 45°エルボ VU 45L 45ドエルボ VU45L

VU継手 45°エルボ VU 45L VU-45L-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
73円
税込単価
80円

アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 45°エルボ VU 45L。

詳細情報を確認する

型番

VU-45L-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VU-45L-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VU継手 45°エルボ VU 45L 外形図

規格表

単位:mm
●:AS規格対象品
VU継手 45°エルボ VU 45L 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU-45L-40

48
40

1個

73( 80円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 45°エルボ VU 45L。

カタログ

 

VU-45L-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 45°エルボ VU 45Lの型番VU-45L-40のページです。
型番VU-45L-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VU継手 45°エルボ VU 45L

VU継手 45°エルボ VU 45L

    45°エルボ DV 45L

    45°エルボ DV 45L

      45°エルボ HT DV 45L

      45°エルボ HT DV 45L

        45°Y DV Y

        45°Y DV Y

          VU継手 45°Y型 VU Y

          VU継手 45°Y型 VU Y

            VU継手 90°エルボ VU DL

            VU継手 90°エルボ VU DL

              HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

              HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

                VU継手 90°Y型 VU DT

                VU継手 90°Y型 VU DT

                  TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                  TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                    DV継手 90°エルボ DV DL

                    DV継手 90°エルボ DV DL

                      DV継手 90°Y型 DV DT

                      DV継手 90°Y型 DV DT

                        30°エルボ CU 30L

                        30°エルボ CU 30L

                          排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L

                          排水管貫通セット 90°曲り ZK-90L

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 73円 53円 371円 155円 235円 108円 82円 175円 75円 62円 68円 550円 11,562円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目~   5日目~   5日目   4日目~  
                            種類 VU DV HTDV - VU VU HITS VU TS DV DV CU 排水管貫通セット
                            継手形状 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45°Y 45°Y 90°エルボ 45°エルボ 90°Y 45°エルボ 90°エルボ 90°Y 30°エルボ 排水管貫通セット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル PVC(スリーブ曲管)

                            VU継手 45°エルボ VU 45Lのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外構の排水工事に
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/13
                            よく使います。継手はなるべく少ないほうがよいので、30°や60°などもあるとよいと思う。品質など使用上全く問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VU-45L-100
                            VU-45L-125
                            VU-45L-150
                            VU-45L-50
                            VU-45L-65
                            VU-45L-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            402円

                            ( 442円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            114100

                            789円

                            ( 868円 )
                            1個 -

                            5日目

                            140125

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            1個 -

                            5日目

                            165150

                            105円

                            ( 116円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            6050

                            154円

                            ( 169円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            7665

                            225円

                            ( 248円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8975

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました