(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU-LL-75
VU継手 90°大曲りエルボ VU LL 90ドオオマガリエルボ VULL

VU継手 90°大曲りエルボ VU LL VU-LL-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 90°大曲りエルボ VU LL。

詳細情報を確認する

型番

VU-LL-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VU-LL-75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VU継手 90°大曲りエルボ VU LL 外形図

規格表

単位:mm
●:AS規格対象品
VU継手 90°大曲りエルボ VU LL 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU-LL-75

89
75

1個

427( 470円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 90°大曲りエルボ VU LL。

カタログ

 

Loading...

VU-LL-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 90°大曲りエルボ VU LLの型番VU-LL-75のページです。
型番VU-LL-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

    DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

    DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

      VU継手 90°エルボ VU DL

      VU継手 90°エルボ VU DL

        VU継手 90°Y型 VU DT

        VU継手 90°Y型 VU DT

          DV継手 90°Y型 DV DT

          DV継手 90°Y型 DV DT

            DV継手 90°大曲りY型 DV LT

            DV継手 90°大曲りY型 DV LT

              45°Y DV Y

              45°Y DV Y

                VU継手 45°エルボ VU 45L

                VU継手 45°エルボ VU 45L

                  DV継手 90°エルボ DV DL

                  DV継手 90°エルボ DV DL

                    VU継手 45°Y型 VU Y

                    VU継手 45°Y型 VU Y

                      45°エルボ HT DV 45L

                      45°エルボ HT DV 45L

                        VU継手 大曲りY型 VU LT

                        VU継手 大曲りY型 VU LT

                          塩ビ継手 90°エルボ

                          塩ビ継手 90°エルボ

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 ミスミ
                            通常価格 190円 110円 108円 175円 68円 180円 155円 73円 62円 235円 371円 237円 260円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 VU DV VU VU DV DV - VU DV VU HTDV VU -
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°Y 90°Y 90°大曲りY 45°Y 45°エルボ 90°エルボ 45°Y 45°エルボ 90°大曲りY 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル -

                            VU継手 90°大曲りエルボ VU LLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管工事に
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/10
                            外構の排水工事に使いました。普通のエルボよりも緩やかに曲がるのでつまり等のトラブル軽減につながることを期待して。中が見えないので実際はどうなのか不明ですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VU-LL-100
                            VU-LL-125
                            VU-LL-150
                            VU-LL-50
                            VU-LL-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            676円

                            ( 744円 )
                            1個 -

                            5日目

                            114100

                            1,165円

                            ( 1,282円 )
                            1個 -

                            5日目

                            140125

                            1,679円

                            ( 1,847円 )
                            1個 -

                            5日目

                            165150

                            190円

                            ( 209円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6050

                            261円

                            ( 287円 )
                            1個 -

                            5日目

                            7665

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました