(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU-Y-50
VU継手 45°Y型 VU Y 45ド YVUY

VU継手 45°Y型 VU Y VU-Y-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
235円
税込単価
259円

【特長】アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 45°Y型 VU Y。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VU
  • 継手形状:
    45°Y
  • 特性:
    なし
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

VU-Y-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VU-Y-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VU継手 45°Y型 VU Y 外形図

規格表

単位:mm
●:AS規格対象品
VU継手 45°Y型 VU Y 規格表01

型番リスト

型番
接続 種類
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU-Y-50

管⇔管 同径
60
-
50

1個

235( 259円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アロン化成 塩ビ管用継手 VU継手 45°Y型 VU Y。

カタログ

 

Loading...

VU-Y-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 45°Y型 VU Yの型番VU-Y-50のページです。
型番VU-Y-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VU継手 45°Y型 VU Y

VU継手 45°Y型 VU Y

    45°Y DV Y

    45°Y DV Y

      VU継手 大曲りY型 VU LT

      VU継手 大曲りY型 VU LT

        DV継手 90°大曲りY型 DV LT

        DV継手 90°大曲りY型 DV LT

          DV継手 90°Y型 DV DT

          DV継手 90°Y型 DV DT

            TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

            TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

              VU継手 45°Yチーズ

              VU継手 45°Yチーズ

                22 1/2°片受けエルボ CU 22 1/2KL

                22 1/2°片受けエルボ CU 22 1/2KL

                  45°Y HT DV Y

                  45°Y HT DV Y

                    VU継手 45°エルボ VU 45L

                    VU継手 45°エルボ VU 45L

                      VU継手 90°Y型 VU DT

                      VU継手 90°Y型 VU DT

                        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

                        排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

                          エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

                          エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 235円 155円 237円 180円 68円 75円 647円 438円 1,779円 73円 175円 580円 497円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   4日目~   1日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   3日目   3日目  
                            種類 VU - VU DV DV TS VU CU HTDV VU VU HTDV クリーン継手
                            継手形状 45°Y 45°Y 90°大曲りY 90°大曲りY 90°Y 45°エルボ 45度Y型 22 1/2°エルボ 45°Y 45°エルボ 90°Y 90度Y型 45度エルボ
                            特性 なし - なし なし なし なし なし - なし なし なし 耐熱性 なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - -
                            使用流体 - - -

                            VU継手 45°Y型 VU Yのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外構の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/02
                            排水の分岐経路に使用しました。90度だけでもたいていはいけますが、45度も使用すると排水の流れがよくなるような気がしてちょくちょく使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VU-Y-100X75
                            VU-Y-125
                            VU-Y-150
                            VU-Y-150X100
                            VU-Y-75
                            VU-Y-75X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            サイズ

                            560円

                            ( 616円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径11489100X75

                            1,517円

                            ( 1,669円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 同径140-125

                            3,417円

                            ( 3,759円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 同径165-150

                            1,931円

                            ( 2,124円 )
                            1個 -

                            5日目

                            管⇔管 異径165114150X100

                            475円

                            ( 523円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            管⇔管 同径89-75

                            367円

                            ( 404円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            管⇔管 異径896075X50

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました