(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-DTH-30X25
AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH ヘンシン90ド YAD-DTH

AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH AD-DTH-30X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
215円
税込単価
237円

アロン化成 塩ビ管用継手 AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-D...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    AD
  • 継手形状:
    90°Y
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 特性:
    なし
  • 適用管外径 2(mm):
    32
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:

型番

AD-DTH-30X25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AD-DTH-30X25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH 外形図

製品仕様

サイズZ1Z2L1L2H
30×2522±119±1383712.5
40×2527±119±1434112.5
50×2533.5±119±149.54412.5

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-DTH-30X25

38
30X25

1個

215( 237円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH。

カタログ

 

AD-DTH-30X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTHの型番AD-DTH-30X25のページです。
型番AD-DTH-30X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

    AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

    AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

      DV継手 90°Y型 DV DT

      DV継手 90°Y型 DV DT

        DV継手 90°大曲りY型 DV LT

        DV継手 90°大曲りY型 DV LT

          VU継手 90°Y型 VU DT

          VU継手 90°Y型 VU DT

            AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

            AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

              DV継手 90°エルボ DV DL

              DV継手 90°エルボ DV DL

                CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                  CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                  CU継手(便利な継手) VP管用S型ソケット(1/2偏芯)CU VP SS

                    VU継手 90°エルボ VU DL

                    VU継手 90°エルボ VU DL

                      45°Y DV Y

                      45°Y DV Y

                        水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

                        水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

                          CU継手(便利な継手) S型ソケット(1/2偏芯) CU SS

                          CU継手(便利な継手) S型ソケット(1/2偏芯) CU SS

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 215円 64円 68円 180円 175円 56円 62円 145円 224円 108円 155円 645円 208円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目  
                            種類 AD AD DV DV VU AD DV CU CU VU - 関連部品 CU
                            継手形状 90°Y 90°エルボ 90°Y 90°大曲りY 90°Y ソケット 90°エルボ 90°エルボ S型 90°エルボ 45°Y - S型
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - - - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - -
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - - なし - - -
                            適用管外径 2(mm) 32 - - - - - - - - - - - -

                            AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-DTH-40X25
                            AD-DTH-50X25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            282円

                            ( 310円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4840X25

                            355円

                            ( 391円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6050X25

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました