(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-45L-20
45°エルボ AD-45L 45ドエルボ AD-45L

45°エルボ AD-45L AD-45L-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107円
税込単価
118円

【特長】・45°エルボ(管⇔管同径)です。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

型番

AD-45L-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AD-45L-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

45°エルボ AD-45L 外形図

規格表

型番ZL
AD-45L-20925
AD-45L-251127

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-45L-20

26
20

1個

107( 118円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・45°エルボ(管⇔管同径)です。【材質】・塩化ビニルです。

カタログ

 

AD-45L-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°エルボ AD-45Lの型番AD-45L-20のページです。
型番AD-45L-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°エルボ AD-45L

45°エルボ AD-45L

    45°エルボ DV 45L

    45°エルボ DV 45L

      30°エルボ CU 30L

      30°エルボ CU 30L

        HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

        HITS継手 45°エルボ(A形) HITS 45L

          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

            45°エルボ HT DV 45L

            45°エルボ HT DV 45L

              90°Y AD-DT

              90°Y AD-DT

                VU継手 45°エルボ VU 45L

                VU継手 45°エルボ VU 45L

                  45°Y DV Y

                  45°Y DV Y

                    45°片受けエルボ CU 45KL

                    45°片受けエルボ CU 45KL

                      TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                      TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                          22 1/2°エルボ CU 22 1/2L

                          22 1/2°エルボ CU 22 1/2L

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 107円 53円 550円 82円 75円 371円 186円 73円 155円 116円 69円 154円 276円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 AD DV CU HITS TS HTDV AD VU - CU TS - CU
                            継手形状 45°エルボ 45°エルボ 30°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 90°Y 45°エルボ 45°Y 45°エルボ 90°エルボ 45度エルボ 22 1/2°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし - なし なし なし なし なし - - なし - -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル

                            45°エルボ AD-45Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-45L-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            136円

                            ( 150円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3225

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました