(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-DL-20
AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL 90ドエルボ AD-DL

AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL AD-DL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

アロン化成 塩ビ管用継手 AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL。

詳細情報を確認する

型番

AD-DL-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AD-DL-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL 外形図01

規格表

単位:mm
AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-DL-20

26
20

1個

64( 70円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL。

カタログ

 

Loading...

AD-DL-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DLの型番AD-DL-20のページです。
型番AD-DL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

    VU継手 90°エルボ VU DL

    VU継手 90°エルボ VU DL

      DV継手 90°エルボ DV DL

      DV継手 90°エルボ DV DL

        CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

        CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

          AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

          AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

            DV継手 90°大曲りY型 DV LT

            DV継手 90°大曲りY型 DV LT

              DV継手 90°Y型 DV DT

              DV継手 90°Y型 DV DT

                45°エルボ HT DV 45L

                45°エルボ HT DV 45L

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                  CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

                    水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

                    水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

                      DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                      DV継手 90°大曲りエルボ DV LL

                        CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                        CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

                          AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                          AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 64円 108円 62円 145円 56円 180円 68円 371円 336円 645円 110円 278円 215円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 AD VU DV CU AD DV DV HTDV CU 関連部品 DV CU AD
                            継手形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ ソケット 90°大曲りY 90°Y 45°エルボ 90°エルボ - 90°エルボ 90°エルボ 90°Y
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - - 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                            特性 なし なし なし - なし なし なし なし - - なし - なし
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/01
                            VP管の継手です。指定がない場合は普通使わないと思いますが、たまたま手に入ったので使ってみました。問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-DL-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            78円

                            ( 86円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3225

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました