(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-DS-20
AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS ソケット AD-DS

AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS AD-DS-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56円
税込単価
62円

アロン化成 塩ビ管用継手 AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS。

詳細情報を確認する

型番

AD-DS-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AD-DS-20の仕様・寸法情報

種類[その他] AD継手形状[ストレート] ソケット
接続 種類管⇔管 同径特性なし
適用管外径 1(mm)26サイズ20
材質塩化ビニル使用流体

商品情報

外形図

AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS 外形図01

規格表

単位:mm
AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-DS-20

26
20

1個

56( 62円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

アロン化成 塩ビ管用継手 AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DSの型番AD-DS-20のページです。
型番AD-DS-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DS

    DV継手 ソケット DV DS

    DV継手 ソケット DV DS

      AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

      AD継手(空調ドレン継手)90°エルボ AD-DL

        CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

        CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

          VU継手 ソケット VU DS

          VU継手 ソケット VU DS

            水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

            水道用継手 HITSフランジ TSF-HI 10K

              HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

              HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS

                ソケット HT DV DS

                ソケット HT DV DS

                  HTメタル給水栓ソケット

                  HTメタル給水栓ソケット

                    HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                    HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                      DV継手 排水バルブソケット DV VS

                      DV継手 排水バルブソケット DV VS

                        VU継手 大曲りY型 VU LT

                        VU継手 大曲りY型 VU LT

                          CU継手(便利な継手) VUキャップ CU VU-C

                          CU継手(便利な継手) VUキャップ CU VU-C

                            メーカー アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 56円 51円 64円 272円 48円 645円 946円 250円 1,129円 701円 130円 237円 161円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目  
                            種類 AD DV AD CU VU 関連部品 - HTDV HT HTDV DV VU 関連部品
                            継手形状 ソケット ソケット 90°エルボ ソケット ソケット - ソケット ソケット ソケット ブッシング ソケット 90°大曲りY -
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - -
                            特性 なし なし なし - なし - - なし なし なし なし なし -
                            材質 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル - 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル

                            AD継手(空調ドレン継手) ソケット AD-DSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-DS-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            74円

                            ( 81円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3225
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            サイズ

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト